Application
Batteries d'alimentation
Classe de sécurité
Classe du logiciel
Classe IP du thermostat
Compatibilité assistant vocal
Consommation électrique (en veille) [VA]
Consommation en veille [mW]
Couleur
Degré de pollution
Détection ouverture fenêtre
Durée de vie de la batterie [années]
Fonction
Fréquence de tension d’alimentation [Hz]
Fréquence de transmission [GHz]
Hauteur [mm]
Homologations
Indicateur de piles faibles
Intégration système
Intervalle de mesure température
Longueur [mm]
Longueur du câble [m]
Mouvement de la tige
Niveau sonore Chaleur dB(A) JIS C 9612
Norme radio
Plage de réglage de température [°C] [Max.]
Plage de réglage de température [°C] [Min.]
Profondeur [mm]
Puissance de transmission [mW] [Max.]
Régulation
Température ambiante [°C] [Max.]
Température ambiante [°C] [Min.]
Température de l’essai de pression à la bille [°C]
Température de stockage [°C] [Max.]
Température de stockage [°C] [Min.]
Température de transport [°C] [Max.]
Température de transport [°C] [Min.]
Température d'eau [°C] [Max.]
Tension d’alimentation [V] AC [max.]
Tension d’alimentation [V] AC [min.]
Tension sorties [V] cc
Transmission [m] [Max.]
Type d’actionneur
Type d’adaptateur
Type d’affichage
Type de câble
Type régulation CHAUD
Résidentiel (degré pollution 2
2 piles alcalines AA 1,5 V
Type 1
A
20
3.0 mW
RAL 9016
Oui
2 yr
2.4 GHz
Zigbee; CE; EAC
Oui
Danfoss Ally™
1 min
Liénaire jusqu'à 4,5 mm , max
<30
Zigbee
35 °C
5 °C
PID
40 °C
0 °C
75 °C
90 °C
Electromécanique
M30; RA
Affichage cristaux liquides ré
Thermostat de radiateur