Les robinets thermostatiques autorégulants pour radiateurs permettent d'économiser beaucoup d'énergie par rapport aux robinets manuels. Des études montrent que le potentiel d'économie d'énergie en passant du robinet manuel au robinet thermostatique est de 30 à 36 %. Le passage d'un robinet thermostatique de plus de 15 ans à un thermostat électronique permet de réaliser 23 % d'économies supplémentaires. Plus la technologie est récente, plus les économies sont importantes.
Le niveau de confort est étroitement lié à la capacité du thermostat à maintenir la température aussi proche que possible du point de consigne. Deux facteurs principaux influencent cette performance : le contrôle précis de la température et le temps de réaction. Nos thermostats ont un temps de réaction de 1 à 22 minutes, en fonction de la technologie utilisée ou du mécanisme de contrôle interne. Chaque icone "maison" dans le tableau ne représente pas un chiffre exact mais donne une illustration approximative de la performance ajoutée sur la régulation de la température et le confort. Pour en savoir plus sur le temps de réaction, consultez cette table.
TEMPS DE RÉACTION
TEMPS DE RÉACTION
Le temps de réaction est le temps qu'il faut au thermostat pour détecter un changement de température et commencer à le compenser en ouvrant ou en fermant la vanne, afin d'abaisser ou d'augmenter la température de la pièce pour qu'elle atteigne la température de consigne souhaitée. À ne pas confondre avec le temps qu'il faut au thermostat pour rétablir la température de consigne dans la pièce. La cire est la technologie la plus lente (40 min) et Danfoss n'en propose pas. Viennent ensuite les têtes liquides (15-22 min) et gaz (10 min) qui est le robinet thermostatique le plus rapide du marché. Enfin, les têtes électroniques sont les plus performantes avec un temps de réaction de 1 minute. Plus le temps de réaction est rapide, meilleur est le confort.
Cette donnée vous indique quel outil est nécessaire pour installer le thermostat. Le symbole avec la fonction de verrouillage par clic représente notre dispositif d'installation sans outil breveté qui vous permet d'installer les thermostats en utilisant uniquement vos mains. Cette solution brevetée garantit également que la force de serrage est suffisante pour ne pas endommager le thermostat ou la vanne, tout en assurant une prise en main très ferme. Découvrez-le dans cette vidéo.
Installation facile
Découvrez le fonctionnement de la fonction brevetée de verrouillage par clic.
RACCORDEMENT À LA VANNE
RACCORDEMENT À LA VANNE
Découvrez un aperçu rapide des corps thermostatiques compatibles avec nos thermostats, afin que vous puissiez facilement choisir le type de thermostat à remplacer. Dans la gamme mécanique, vous disposez du plus grand nombre d'options avec la série RA2000 qui s'adapte aux vannes RA, RAV, RAVL et RTD. Dans la gamme électronique, vous disposez d'un large éventail d'options avec un système d'adaptateurs qui s'adapte à plus de 90 % de toutes les vannes de radiateur existantes.