RA-IN

Les robinets de radiateur RA-IN sont conçus pour fonctionner conjointement avec des têtes thermostatiques afin de permettre la réalisation d’économies d’énergie. Les corps des robinets RA-IN peuvent être utilisés avec tous les types d’éléments thermostatiques de la gamme Danfoss RA, comme les têtes RA2000, RAX, RAW et les têtes électroniques Eco et Connect, et avec les actionneurs électrothermiques TWA-A.


Nos codes produits les plus recherchés

Application
Conception
Dimensions de la vanne
Norme de dimension
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]
Préréglage
Pression de service [bar] [Max.]
Pression d'essai [bar]
Taille du raccordement extérieur
Taille du raccordement intérieur
Température de départ [°C] [Max.]
Type de raccord union
Type de vanne
Types de raccordements
Valeur kv avec réglage 1 [m³/h]
Valeur kv avec réglage 2 [m³/h]
Valeur kv avec réglage 3 [m³/h]
Valeur kv avec réglage 4 [m³/h]
Valeur kv avec réglage N [m³/h]
RA-IN 10 A, "F" 013G6581
Système à 2 tuyaux
Équerre
DN 10
F
0.60 bar
Oui
10 bar
16 bar
R 3/8
Rp 3/8
120 °C
Standard
Débit normal
filetage femelle
0.053 m³/h
0.110 m³/h
0.230 m³/h
0.360 m³/h
0.560 m³/h
RA-IN 10 S, "F" 013G6582
Système à 2 tuyaux
Droit
DN 10
F
0.60 bar
Oui
10 bar
16 bar
R 3/8
Rp 3/8
120 °C
Standard
Débit normal
filetage femelle
0.053 m³/h
0.110 m³/h
0.230 m³/h
0.360 m³/h
0.560 m³/h
RA-IN 15 A, "F" 013G6583
Système à 2 tuyaux
Équerre
DN 15
F
0.60 bar
Oui
10 bar
16 bar
R 1/2
Rp 1/2
120 °C
Standard
Débit normal
filetage femelle
0.058 m³/h
0.120 m³/h
0.260 m³/h
0.430 m³/h
0.730 m³/h
RA-IN 15 S, "F" 013G6584
Système à 2 tuyaux
Droit
DN 15
F
0.60 bar
Oui
10 bar
16 bar
R 1/2
Rp 1/2
120 °C
Standard
Débit normal
filetage femelle
0.058 m³/h
0.120 m³/h
0.260 m³/h
0.430 m³/h
0.730 m³/h
RA-IN 20 A, "F" 013G6585
Système à 2 tuyaux
Équerre
DN 20
F
0.60 bar
Oui
10 bar
16 bar
R 3/4
Rp 3/4
120 °C
Standard
Débit normal
filetage femelle
0.140 m³/h
0.200 m³/h
0.380 m³/h
0.760 m³/h
1.040 m³/h
RA-IN 20 S, "F" 013G6586
Système à 2 tuyaux
Droit
DN 20
F
0.60 bar
Oui
10 bar
16 bar
R 3/4
Rp 3/4
120 °C
Standard
Débit normal
filetage femelle
0.140 m³/h
0.200 m³/h
0.380 m³/h
0.760 m³/h
1.040 m³/h