RA-DV

Dynamic Valve™ est une gamme innovante de corps auto-équilibrants.

Une membrane intégrée permet de détecter la fermeture des autres robinets et élimine leur influence sur le débit du radiateur. La molette de préréglage à 8 positions limite le débit maximum entre 9 et 130 l/h. Evite les plaintes des occupants liées au déséquilibre de l’installation et/ou au bruit, et économise l’énergie.

Nos codes produits les plus recherchés

Application
Conception
Débit [l/h] [max.]
Débit avec réglage 1 [l/h] [Max.]
Débit avec réglage 2 [l/h] [Max.]
Débit avec réglage 3 [l/h] [Max.]
Débit avec réglage 4 [l/h] [Max.]
Débit avec réglage 5 [l/h] [Max.]
Débit avec réglage 6 [l/h] [Max.]
Débit avec réglage 7 [l/h] [Max.]
Débit avec réglage N [l/h] [Max.]
Dimensions de la vanne
Norme de dimension
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]
Plage de pression différentielle [bar] [Min.]
Préréglage
Pression de service [bar] [Max.]
Pression d'essai [bar]
Taille du raccordement extérieur
Taille du raccordement intérieur
Température de départ [°C] [Max.]
Type de raccord union
Type de vanne
Types de raccordements
RA-DV 10 A NF 013G7711
Système à 2 tuyaux
Équerre
135.0 L/h
10.0 L/h
15.0 L/h
20.0 L/h
35.0 L/h
50.0 L/h
80.0 L/h
100.0 L/h
135.0 L/h
DN 10
F
0.60 bar
0.10 bar
Oui
10 bar
16 bar
R 3/8
Rp 3/8
95 °C
Standard
Dynamique (indépendant de la p
filetage femelle
RA-DV 10 S "F" 013G7712
Système à 2 tuyaux
Droit
135.0 L/h
10.0 L/h
15.0 L/h
20.0 L/h
35.0 L/h
50.0 L/h
80.0 L/h
100.0 L/h
135.0 L/h
DN 10
F
0.60 bar
0.10 bar
Oui
10 bar
16 bar
R 3/8
Rp 3/8
95 °C
Standard
Dynamique (indépendant de la p
filetage femelle
RA-DV 15 A NF 013G7713
Système à 2 tuyaux
Équerre
135.0 L/h
10.0 L/h
15.0 L/h
20.0 L/h
35.0 L/h
50.0 L/h
80.0 L/h
100.0 L/h
135.0 L/h
DN 15
F
0.60 bar
0.10 bar
Oui
10 bar
16 bar
R 1/2
Rp 1/2
95 °C
Standard
Dynamique (indépendant de la p
filetage femelle
RA-DV 15 S "F" 013G7714
Système à 2 tuyaux
Droit
135.0 L/h
10.0 L/h
15.0 L/h
20.0 L/h
35.0 L/h
50.0 L/h
80.0 L/h
100.0 L/h
135.0 L/h
DN 15
F
0.60 bar
0.10 bar
Oui
10 bar
16 bar
R 1/2
Rp 1/2
95 °C
Standard
Dynamique (indépendant de la p
filetage femelle
RA-DV Dn 20 angle 013G7715
Système à 2 tuyaux
Équerre
135.0 L/h
10.0 L/h
15.0 L/h
20.0 L/h
35.0 L/h
50.0 L/h
80.0 L/h
100.0 L/h
135.0 L/h
DN 20
F
1.60 bar
0.10 bar
Oui
10 bar
16 bar
R 3/4
Rp 3/4
95 °C
Standard
Dynamique (indépendant de la p
filetage femelle
RA-DV, DN20 F, straight 013G7716
Système à 2 tuyaux
Droit
135.0 L/h
10.0 L/h
15.0 L/h
20.0 L/h
35.0 L/h
50.0 L/h
80.0 L/h
100.0 L/h
135.0 L/h
DN 20
F
0.60 bar
0.10 bar
Oui
10 bar
16 bar
R 3/4
Rp 3/4
95 °C
Standard
Dynamique (indépendant de la p
filetage femelle