RAE + RA-FN + RLV

KIT RADIATEUR À 4 ORIFICES 1/2”

Kits complets pour radiateurs corps + tête + coude

      • Tête thermostatique technologie liquide RAE (à clipser sur corps ou insert Danfoss)
      • Corps thermostatique à Kv fixe RA-FN 1/2’’
      • Coude ou Té de réglage 1/2’’

Kits compatibles avec 100% des radiateurs du marché

Tous les éléments nécessaires au raccordement d’un radiateur sont dans la boîte

1 boîte = 1 radiateur

Nos codes produits les plus recherchés

Conception
Couleur
Design de la sonde
Dimensions de la vanne
Fluide de la sonde
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.]
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.]
Type de conditionnement
Type de raccordement à la vanne
Type de sonde
Type de vanne
Type RLV
RAE Service kit with angle valves 013G5083
Équerre
RAL 9016 blanc
RAE
DN 15
Liquide
28 °C
8 °C
BOX
RA
Sonde intégrée
RA-FN
RLV
RAE Service kit with straight valves 013G5084
Droit
RAL 9016 blanc
RAE
DN 15
Liquide
28 °C
8 °C
BOX
RA
Sonde intégrée
RA-FN
RLV