La gamme OBC permet des temporisations stables et précises, indépendamment des variations de la tension d’alimentation et de la température ambiante. Le boîtier est protégé contre les sous-tensions conformément à la norme EN 298:2012. En cas de sous-tension, le régulateur empêchera le brûleur de démarrer et, simultanément, un code clignotant s’affichera. De plus, en cas d’anomalie, il est possible de visualiser jusqu’à cinq autres types de défauts sous forme de codes clignotants. OBC 82 comprend des pompes à 1 et 2 étages.