EBI4 1P S

La série EBI4 d'allumeurs électroniques convient à un large éventail de brûleurs domestiques et de brûleurs commerciaux à gaz ou fioul légers.
Elles établissent de nouvelles normes dans le domaine des allumeurs électroniques modernes pour brûleurs à fioul et à gaz, et sont donc le digne successeur de la très célèbre série EBI mise au point par Danfoss.

Nos codes produits les plus recherchés

Classe de boîtier primaire
Consommation électrique [VA]
Courant primaire [A]
Emballage (nombre par format)
Format d’emballage
Fréquence primaire [Hz]
Fusible principal [A] [Min.]
Raccordement secondaire, courant de court-circuit [mA]
Température ambiante [°C] [Max.]
Température ambiante [°C] [Min.]
Température de stockage [°C] [Max.]
Température de stockage [°C] [Min.]
Tension crête secondaire [kV]
Tension d’alimentation [V] AC [max.]
Tension d’alimentation [V] AC [min.]
Ignition unit EBI 4 1PS app# 2 052F4046
IP40
90.0 VA
0.40 A
10 pc
Emballage individuel
50/60
0,416666667
48 mA
60 °C
-10 °C
85 °C
-25 °C
12
255 V
187 V