Actionneurs électro-thermiques, TWA-A, RA, 230 V, NO (normalement ouverte), 0.95 m

THERMOMOTEUR TWA-A 230 V NO

Gamme de fréquence [Hz] [Max.]
Gamme de fréquence [Hz] [Min.]
Catégorie de protection IP
Fonctionnement de la vanne
Longueur du câble [m]
Nombre par format d’emballage
Taille de la connexion
Contact de fin de course
60 Hz
50 Hz
IP 41
No
0.95 m
48 pc
RA
No