Actionneurs électro-thermiques, TWA-A, RA, 230 V, NF (normalement fermée), 0.95 m

THERMOMOTEUR TWA-A 230 V NC

Gamme de fréquence [Hz] [Max.]
Nombre par format d’emballage
Contact de fin de course
Gamme de fréquence [Hz] [Min.]
Longueur du câble [m]
Fonctionnement de la vanne
Catégorie de protection IP
Taille de la connexion
60 Hz
48 pc
No
50 Hz
0.95 m
NF (normalement fermée)
IP 41
RA