Actionneurs électro-thermiques, TWA-A, RA, 24 V, NO (normalement ouverte), 0.95 m

THERMOMOTEUR TWA-A 24 V N0

Proposition 65
Longueur du câble [m]
Gamme de fréquence [Hz] [Min.]
Contact de fin de course
Fonctionnement de la vanne
Gamme de fréquence [Hz] [Max.]
Nombre par format d’emballage
Taille de la connexion
Catégorie de protection IP
Cancer and Reproductive Harm
0.95 m
50 Hz
No
No
60 Hz
48 pc
RA
IP 41