Actionneurs électro-thermiques, TWA-A, RA, 24 V, NF (normalement fermée), 0.95 m

THERMOMOTEUR TWA-A 24 V NC

Taille de la connexion
Proposition 65
Contact de fin de course
Nombre par format d’emballage
Fonctionnement de la vanne
Longueur du câble [m]
Gamme de fréquence [Hz] [Max.]
Catégorie de protection IP
Gamme de fréquence [Hz] [Min.]
RA
Cancer and Reproductive Harm
No
48 pc
NF (normalement fermée)
0.95 m
60 Hz
IP 41
50 Hz