Nos codes produits les plus recherchés

Répartition de pulvérisation
LE
Format d’emballage
Point de définition [gal US/h]
Angle de pulvérisation [°]
Capacité [kg/h]
Finesse de filtration [µm]
Forme
Point de définition [kg/h]
Marquage répartition de pulvérisation
Capacité [gal US/h]
Type de matériau
Type de filtre
CEN
0.40GAL 80S LE 030F8704
Pleine
Oui
Emballage individuel
7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
80 °
1.46 kg/h
30
Conique
11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
S
0.40 gal/h
Laiton
Frittage
No
0.45GAL 80S LE 030F8706
Pleine
Oui
Emballage individuel
7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
80 °
1.66 kg/h
30
Conique
11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
S
0.45 gal/h
Laiton
Frittage
No
0.50GAL 80S LE 030F8708
Pleine
Oui
Emballage individuel
7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
80 °
1.87 kg/h
30
Conique
11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
S
0.50 gal/h
Laiton
Frittage
No
0.55GAL 80S LE 030F8710
Pleine
Oui
Emballage individuel
7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
80 °
2.11 kg/h
30
Conique
11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
S
0.55 gal/h
Laiton
Frittage
No
0.40GAL 80H LE 030H8704
Creuse
Oui
Emballage individuel
7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
80 °
1.46 kg/h
30
Conique
11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
H
0.40 gal/h
Laiton
Frittage
No
0.50GAL 80H LE 030H8708
Creuse
Oui
Emballage individuel
7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
80 °
1.87 kg/h
30
Conique
11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
H
0.50 gal/h
Laiton
Frittage
No