Passez à l'électronique : les thermostats de radiateur de pointe hissent l'efficacité énergétique au niveau supérieur

jeudi, août 27, 2020

Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de votre prochain projet d'éco-rénovation ? Le recours à des technologies ingénieuses peut générer des économies d'énergie importantes pour les ménages et doter les habitations de vos clients du chauffage intelligent du 21e siècle. Lisez-en plus sur les possibilités d'optimisation digitale des système de chauffages existants grâce à cette technologie avancée de contrôle des radiateurs.

Découvrez l'avenir du contrôle des radiateurs

Les têtes électroniques sont destinées à ouvrir la voie à de futures habitations dotées de technologies d'énergie intelligentes. Outre leur temps de réaction record d'une minute face aux changements de température, ils peuvent être connectés à des systèmes domotiques tels qu'Alexa et sont livrés avec une application de contrôle à distance. Vous pouvez également programmer des horaires, afin que le chauffage s'adapte automatiquement au rythme du ménage, par exemple en baissant la température lorsque les occupants de la maison sont sortis ou dorment.

L'optimisation de la chaleur en vue de suivre le rythme du ménage implique la perspective réjouissante de 30 % d'économies d'énergie. Un dispositif au potentiel de réduction des émissions de CO2 facile à atteindre, qui n'attend qu'à être adopté par les propriétaires du monde entier. De plus, les têtes électroniques peuvent être programmées, détecter des fenêtres ouvertes et offrent bien d'autres dispositifs ingénieux et susceptibles d'économiser l'énergie et d'accroître le confort dans les maisons. Découvrez-en plus sur toutes ces propriétés ingénieuses.

Découvrez la courte vidéo ci-dessous pour en savoir plus sur certains des principaux avantages des têtes électroniques.

How Do Electronic Thermostats Work
En savoir plus

Fonctionnement des têtes électroniques

30 Procent Energy Savings With Danfoss Eco FR

Toutefois, bon nombre de professionnels du chauffage ne se sentent pas complètement à l'aise avec ce type de produit car les propriétaires de maisons se posent de nombreuses questions sur leur utilisation et leurs technologies. Pas de panique, nous savons que vous n'êtes pas un spécialiste des TI ! Nous nous sommes efforcés de faire en sorte que vous puissiez recommander facilement ce produit à vos clients désireux de profiter pleinement de solutions digitales de chauffage intelligent du 21e siècle.

En savoir plus sur le chauffage intelligent.

Auto-équilibrage grâce à des algorithmes intelligents

Les thermostats électroniques tels que le Danfoss Eco™ sont également assortis d'algorithmes intelligents qui ajustent l'équilibrage hydraulique à la perfection sans que vous deviez effectuer le moindre calcul de préréglage ou ajustement manuel des robinets de radiateur. L'équilibrage du débit d'eau dans le système de radiateur est entièrement automatique, puisque le Danfoss Eco™ capte à la fois la température de l'eau dans les tubes et la température de l'air ambiant. À partir de ces deux données, il peut ajuster le débit d'eau du robinet avec une précision extrême en fonction de la température programmée.

Le Danfoss Eco™ présente un temps de réaction très rapide puisqu'il est averti de tout changement de température dans les 60 secondes, ce qui lui permet de remédier rapidement à de petits déséquilibres avant qu'ils ne génèrent des chutes de température significatives. Le processus garantit également un confort exceptionnel aux occupants de l'habitation, puisque le Danfoss Eco™ perçoit et corrige les moindres variations de température, souvent avant même que les occupants ne constatent une différence de confort. Résultat : la température ambiante est parfaitement équilibrée en permanence et la consommation d'énergie est réduite.

Les thermostats électroniques fonctionnent avec des piles d'une durée de vie moyenne de 2 ans dans des conditions d'utilisation normales.

Découvrez-en plus sur le fonctionnement de l'équilibrage automatique avec Danfoss Eco™ dans la vidéo ci-dessous.

Auto Balancing With Danfoss Eco
En savoir plus

Équilibrage automatique avec Danfoss Eco™