Le clou de l'éco-rénovation : dopez les performances de votre chaudière grâce à une concordance optimale des composants

jeudi, août 27, 2020

Saviez-vous que l'installation d'une chaudière à condensation haut de gamme ne suffit pas pour garantir des performances énergétiques maximales ? En réalité, de nombreuses chaudières à condensation n'offrent pas le meilleur rendement car la concordance des composants avec l'appareil n'est pas optimale. Vous pouvez miser sur la satisfaction des clients et les économies en considérant l'intégralité du système et la manière dont les composants de contrôle affectent les performances globales de la chaudière.

L'éco-rénovation ne se résume pas à installer de nouvelles sources de chaleur onéreuses chez vos clients. Il existe aussi d'excellentes solutions pour optimiser les systèmes de chauffage existants dans les habitations. Les chaudières à condensation offrent un large potentiel de performances accrues grâce aux ajustements adéquats et à une concordance optimale des composants. L'optimisation de la concordance des composants avec une chaudière à condensation est une intervention économique, à recommander aux clients qui souhaitent améliorer les performances énergétiques de leur système de chauffage. Découvrez comment affiner les performances d'une chaudière à condensation en intervenant sur des éléments tels que :

  • Robinets thermostatiques à réaction rapide
  • Équilibrage automatique des radiateurs
  • Systèmes de contrôle de la température ambiante électroniques et intelligents – également pour plancher chauffant

Les chaudières à condensation à haut rendement méritent des composants de pointe

Les chaudières à condensation modernes sont très performantes et permettent de réaliser des économies de combustible dans les habitations de vos clients. Toutefois, trop souvent, les performances de la chaudière ne sont pas alignées sur celles des composants, qui ne lui permettent pas d'offrir son meilleur rendement. Résultat : les chaudières à condensation ne fonctionnent pas en mode condensation et les factures d'énergie sont plus chères qu'elles ne le devraient.

Pourquoi dès lors ne pas faire le nécessaire dès le départ, en associant la chaudière à condensation avec des composants haut de gamme tels que des robinets thermostatiques aux performances inégalées, des vannes dynamiques ou des solutions électroniques intelligentes ?

Tout est une question de température de retour basse

Les chaudières à condensation modernes offrent des performances maximales lorsqu'elles fonctionnent en mode condensation la plupart du temps. Cela n'est possible qu'avec une température d'eau de retour basse.

Lors de l'installation d'une nouvelle chaudière à condensation, celle-ci est souvent raccordée aux systèmes de contrôle existants, par exemple des robinets de radiateur manuels ou d'anciens robinets thermostatiques sans préréglages, qui ne sont pas conçus pour fournir une température d'eau de retour basse. La chaudière peut-elle fonctionner ainsi ? Oui ! La chaudière est-elle performante ? Non !

Voyez comment faire baisser la température de retour améliore les performances de la chaudière dans la vidéo ci-dessous !

Boiler Efficiency With Trvs
Efficacité de la chaudière

Découvrez comment doper les performances d'une chaudière à condensation avec des robinets thermostatiques

Pour obtenir des performances élevées d'une chaudière à condensation, vous devez faire concorder la chaudière avec des éléments de contrôle de la température ambiante modernes. Plusieurs options s'offrent à vous. Chez Danfoss, nous voyons les choses comme ceci : Que choisirez-vous : BON, MEILLEUR ou SIMPLISSIME ?

Regardons les options de plus près.

BON : des robinets thermostatiques aux performances inégalées

Pour obtenir une solution de contrôle de la chaleur optimum et adaptée aux chaudières modernes et à leurs performances, vous pouvez opter pour un robinet thermostatique (RT) avec préréglages, par ex. le robinet de radiateur Danfoss RA-IN en combinaison avec un thermostat de radiateur Danfoss RA2000™. Lors de l'installation de ce RT, vous garantissez que chaque radiateur recevra la quantité exacte d'eau chaude afin de maintenir la pièce à la température souhaitée – ni plus, ni moins. Le RT limite le flux à travers chaque radiateur en régulant la température ambiante au niveau souhaité, ce qui diminue la température d'eau de retour et permet à la chaudière de livrer un meilleur rendement.

RAIN chaudière efficace danfoss

En remplaçant un robinet de radiateur manuel par un robinet thermostatique de type RA-IN + RA2000, vous avez la possibilité de baisser la température de l'eau de retour, ce qui améliore l'efficacité de la chaudière et réduit la consommation d'énergie. De plus, les économies significatives réalisées grâce à un équilibrage optimisé du système de chauffage combiné à un contrôle précis de la température ambiante vous permettent d'offrir à votre client une réduction jusqu'à 36 % du montant de sa facture d'énergie, par rapport à une solution antérieure qui contraint à ouvrir constamment les robinets des radiateurs à la main.
Persuadez votre client avec des arguments tels que :

  • L'installation du RT est rentabilisée en moins de 18 mois.
  • Plus de confort grâce à une température idéale dans chacune des pièces
  • Des radiateurs silencieux
Installer App Benefits (1)

Rappel d'équilibrage du robinet de radiateur avec préréglages !

 

Des études ont démontré qu'environ huit bâtiments sur dix sont équipés de systèmes de chauffage qui gaspillent l'énergie.
Pour éviter cette situation, il est important que vous prérégliez le robinet de radiateur lorsque vous l'installez. À défaut, votre client passera à côté d'une chaudière efficace et des économies d'énergie.

 

Téléchargez l'Application Danfoss Installer pour toujours définir les bonnes valeurs d'émissions de chaleur, de débit et de préréglage à l'aide de l'outil de préréglage de radiateurs.

MIEUX : équilibrage automatique du système de chauffage avec des vannes dynamiques

Les RT standard constituent une bonne solution pour améliorer les performances d'une chaudière à condensation, mais vous pouvez obtenir encore mieux en installant la Dynamic Valve™ Danfoss (RA-DV) avec le thermostat de radiateur, en particulier pour les installations de chauffage plus imposantes ou complexes.

RADV Danfoss

En installant la Dynamic Valve™ Danfoss, vous aurez la certitude que le système de chauffage est parfaitement équilibré en permanence. En plus d'une amélioration considérable des performances de la chaudière à condensation en baissant la température de retour, grâce aux vannes dynamiques, les plaintes concernant des pièces pas assez ou trop chauffées appartiennent au passé.

La chaleur est répartie uniformément et selon les niveaux programmés grâce à un régulateur indépendant de la pression intégré dans la vanne dynamique, qui assure un équilibrage hydraulique automatique en permanence, indépendamment des charges partielles et des conditions climatiques.

Découvrez-en plus sur la Dynamic Valve™ Danfoss dans la vidéo ci-dessous !

Danfoss Dynamic Valve Video
Innovation produit

Découvrez la Dynamic Valve™ de Danfoss

Pour vous, la vanne dynamique signifie une installation aisée et un maniement sans efforts. Il vous suffit d'installer et de prérégler les vannes selon le débit souhaité et elles se chargeront automatiquement et immédiatement de l'équilibrage de l'ensemble du système.

Persuadez vos clients avec des arguments tels que :

  • Aucun risque de surdébits ou sous-débits indésirables
  • Une chaleur adéquate même dans les pièces les plus petites ou éloignées
  • Des radiateurs silencieux

SIMPLISSIME : des solutions de contrôle électroniques pour radiateurs et planchers chauffants

Si vous souhaitez proposer une solution simple et intelligente à vos clients pour un confort élevé et une efficacité élevée de leur chaudière à condensation, vous pouvez leur présenter les systèmes de contrôle électroniques tels que les thermostats de radiateur Danfoss Eco™ à commande Bluetooth ou les systèmes Danfoss Link™, Danfoss Ally™ pour radiateurs, ou encore l'ingénieux système pour plancher chauffant Danfoss Icon™.

Chauffage intelligent chaudière

La régulation programmée et précise des températures par Danfoss Eco™ or Danfoss Connect™ permet à la chaudière de livrer les meilleures performances. Combinés à la Dynamic Valve™ Danfoss, ces solutions peuvent offrir les économies d'énergie les plus élevées.

Les solutions de contrôle d'ambiance intelligentes telles que Danfoss Icon™ sont dédiées au chauffage par le sol. Danfoss Icon™ assure un équilibrage automatique de chaque circuit, garantissant que chaque pièce, quels que soient ses dimensions et son emplacement, est chauffée de manière optimale à tout moment. Inutile d'installer une unité de compensation climatique pour corriger les variations de la température extérieure. Le système de contrôle électronique mesure les températures ambiante et requise dans chacune des pièces 24 h/24 et 7 j/7. L'information est ensuite transmise à un actionneur, qui ajuste en continu la température d'entrée de l'eau. La régulation de la température en fonction de la demande améliore le confort et baisse la température d'eau de retour, avec à la clé une efficacité accrue de la chaudière.

Persuadez votre client avec des arguments tels que :

  • Laissez le chauffage suivre l'horaire quotidien et économisez jusqu'à 30 % sur la facture d'énergie
  • Tirez le meilleur parti de la nouvelle chaudière à condensation
  • Contrôlez le chauffage via votre smartphone
220519 Danfoss 0810

Résultat des comptes : les appareils de chauffage auto-régulateurs sont un must dès 2020

La nouvelle directive sur la performance énergétique des bâtiments est entrée en vigueur dans tous les pays membres de l'UE en mars 2020. Par conséquent, lorsque vous installez un nouveau générateur thermique tel qu'une chaudière à condensation, vous devez installer des appareils auto-régulateurs qui régulent la température dans chaque pièce, si cela est techniquement et économiquement faisable.

Retenez ceci : un robinet thermostatique classique, c'est bien. Ajouter une vanne dynamique, c'est mieux. Et opter pour un contrôle électronique de la température combiné à un équilibrage hydraulique automatique, c'est le plus simple.

À vous de choisir le clou de l'éco-rénovation à offrir à vos clients lors de l'installation de chaudières à condensation dans leurs habitations !