Découvrez le thermostat de radiateur avec remplissage à faible empreinte carbone

jeudi, août 27, 2020

Votre choix de thermostat de radiateur a des conséquences pour le budget de votre client et pour la planète. Découvrez le potentiel d'économies d'énergies significatives des robinets thermostatiques et persuadez vos clients qu'un petit investissement entraînera une grande différence et sera rentabilisé en moins de deux ans.

Un petit produit pour un grand impact

Le chauffage représente une part substantielle de la consommation d'énergie dans nos foyers, 40 % de la consommation d'énergie mondiale étant engloutie par les bâtiments ! Les économies d'énergies potentielles sont donc considérables. Selon une étude européenne récente, la consommation d'énergie pourrait être réduite de pas moins de 38 % si l'on remplaçait les robinets de radiateur manuels par des robinets thermostatiques. On estime à 500 millions le nombre de robinets manuels encore utilisés dans les habitations en Europe, avec aucun contrôle thermostatique pour réduire le gaspillage d'énergie. À défaut de contrôle thermostatique, l'eau chaude continue de circuler dans le système de chauffage, sans que la température ambiante ne soit prise en compte. Les robinets manuels fonctionnent simplement avec une poignée Marche/Arrêt qui laisse passer l'eau chaude dans les radiateurs.

eu

Selon l'étude européenne, les citoyens de l'UE économiseraient la somme colossale de 12 milliards d'euros chaque année et réduiraient les émissions de CO2 de 29 millions de tonnes si les 500 millions de radiateurs pourvus de robinets manuels étaient mis à niveau en Europe. C'est énorme ! Et c'est précisément votre cœur de métier : l'optimisation des systèmes de chauffage.

Changer ces 500 millions de vieux robinets de radiateur manuels serait non seulement très sensé en ce qui concerne la manière dont les radiateurs consomment de la chaleur, mais cela pourrait aussi faire des miracles au niveau de l'efficacité des chaudières ! Découvrez comment les robinets thermostatiques peuvent doper l'efficacité énergétique des chaudières :

Boiler Efficiency Video
Le clou de l'éco-rénovation

Comment les robinets thermostatiques peuvent-ils améliorer les performances des chaudières à condensation ?

Réduisez la consommation d'énergie, les coûts et les émissions de COen optant pour le thermostat de radiateur approprié

Lorsque vous remplacez des thermostats de radiateur, assurez-vous de proposer des options haut de gamme aux clients afin d'optimiser les économies d'énergie potentielles. Chez Danfoss, nous sommes fiers de pouvoir proposer l'un des moyens de remplissage des thermostats de radiateur les plus écologiques au monde avec le Danfoss RA2000™. Ce thermostat a été conçu sur des chaînes de production hyper optimisées qui réduisent les coûts, la consommation d'énergie et les matières premières. Grâce à un détail significatif concernant son mode de remplissage, ce thermostat réduit son empreinte carbone avec brio :

  • le Danfoss RA2000™ comprend un soufflet rempli de gaz. Selon un récent rapport d'analyse du cycle de vie, ce remplissage au gaz génère un impact environnemental bien plus faible que celui des thermostats remplis de liquide. Le Danfoss RA2000™ est le seul thermostat au monde qui intègre ce soufflet unique au gaz, ce qui fait de lui un excellent élément au niveau de l'empreinte carbone parmi les éléments de remplissage des thermostats de radiateur. En ce qui concerne le changement climatique en particulier, le mélange de gaz de remplissage génère 8,5 g d'équivalent CO2/capsule de soufflet, contre une émission totale de 60 g d'équivalent de CO2/capsule de soufflet. Cela équivaut à un facteur de 7 entre les deux éléments de remplissage.

De plus, 80 % des sous-produits et des déchets provenant de la production du Danfoss RA2000™sont réutilisés dans la production de nouveaux thermostats. Cela permet une utilisation très rationnelle des matériaux dès que possible.

En outre, grâce à l'efficacité de sa production et à sa longévité de plus de 30 ans en moyenne, le Danfoss RA2000™ présente un potentiel total de réduction de COde l'ordre de 13 tonnes, ce qui revient à charger votre téléphone portable 1,6 millions de fois.

La durabilité repose sur des produits de qualité conçus de manière responsable et dotés d'une longue durée de vie, de façon à nous permettre d'exploiter les ressources naturelles de manière plus rationnelle. C'est pourquoi le Danfoss RA2000™ constitue une solution idéale de thermostat de radiateur mécanique rempli d'un élément à faible empreinte carbone.

Investissement rentabilisé en moins de 2 ans.

La vraie bonne nouvelle, c'est que ce type de produit est très rapidement rentabilisé par le client. En 2 ans à peine, l'investissement est rentabilisé par les économies d'énergie réalisées. Un argument de poids pour convaincre vos clients d'opter pour cette éco-rénovation simple d'éléments de contrôle de radiateurs !

trv

N'attendez plus ! L'intervention en éco-rénovation peut-être la plus prometteuse et la plus facile à recommander à vos clients, avec un investissement minime et des répercussions rapides sur leur facture énergétique deux ans seulement après l'installation.

Pour en savoir plus sur notre gamme complète de thermostats de radiateur, explorez l'une des options suivantes :

 

trv fr

Et tant que vous y êtes, pourquoi ne pas mettre également à niveau les robinets de radiateur ? Nous avons récemment mis au point un nouveau robinet de radiateur plus écologique, avec technologie indépendante de la pression qui veille sur toutes les variations de pression du système. Seule la quantité exacte d'eau nécessaire entre ainsi dans les tubes, au bon moment et au bon endroit pour garantir confort et économies. Ce produit offre un rendement supérieur avec moins d'énergie. Nous l'avons baptisé Danfoss Dynamic Valve™.

Découvrez-le dans la vidéo ci-dessous !

RA DV Video
Innovation écologique

Découvrez la Dynamic Valve™ de Danfoss

Tirer le meilleur parti d'une éco-rénovation en combinant Danfoss Dynamic Valve™ et le thermostat de radiateur Danfoss RA2000™ (le meilleur de la gamme mécanique) ou la bête de concours Danfoss Eco™ (la solution la plus simple de la gamme électronique) est la meilleure recommandation que vous puissiez faire à vos clients intéressés par un contrôle des radiateurs optimisé sur le plan énergétique. Le summum du contrôle écologique des radiateurs. 

Découvrez la sélection de robinets de radiateur Danfoss.

corps TRV fr