Les bâtiments où vous vivez, dormez et travaillez consomment 40 % de l’énergie mondiale produite. Ce n’est pas rien ! La bonne nouvelle c’est que le potentiel d’économies d’énergie dans les immeubles est énorme – 75% des bâtiments européens sont jugés inefficients. Si nous optimisions les systèmes de chauffage dans les bâtiments européens, nous pourrions économiser 67 milliards d’euros d’ici 2030. Cela équivaut aux émissions de CO2 de 82 millions d’automobiles ! Et, c’est au cœur même de ce que vous faites chaque jour : optimiser les systèmes de chauffage.
La DPEB reprend les bonnes pratiques de l’industrie du chauffage et semble apparaître comme la clé pour débloquer le potentiel énergétique incroyable de l’Europe. Tout cela devrait permettre d’énormes économies, la création de nombreux emplois et des conditions de vie et de travail nettement améliorées. Vous êtes en grande partie responsable du succès de la directive à venir. Elle est due aux compétences des installateurs tels que vous, qui aidez les clients à choisir la solution de chauffage la plus performante sur le plan énergétique.
De quoi avez-vous besoin pour agir ?