Etsiikö suunnittelun suhteen vaativa asiakkaasi parasta mahdollista lattialämmitysratkaisua? Voitte lopettaa etsimisen. Vuoden 2017 alkupuolella toimme markkinoille Danfoss Icon™ -järjestelmän, sarjan trendikkäitä 230 V:n huonetermostaatteja vesikiertoiseen lattialämmitykseen ja muihin toimilaitesovelluksiin. Nyt Danfoss Icon™ on valmis ja tarjoaa ratkaisun kaikkiin lattialämmityksen ja -jäähdytyksen säätövaatimuksiin.
Laajennettu Danfoss Icon™ -tuotevalikoima on jaettu kolmeen eri järjestelmään: 230 V:n, 24 V:n ja langattomaan vaihtoehtoon. Järjestelmät sisältävät huonetermostaattien, pääsäätimien ja lisävarusteiden erilaisia malleja ja versioita. Danfoss Icon™ -tuoteperhe sisältää nyt myös edistykselliset 24 V:n ja langattomat järjestelmät, jotka jakavat saman pääsäätimen. Kun pääsäätimeen liitetään valinnainen radiomoduuli, 24 V:n järjestelmä voidaan muuttaa (kokonaan tai osittain) langattomaksi järjestelmäksi. Tämä voidaan toteuttaa myös myöhemmin, esimerkiksi talon remontoinnin yhteydessä. 24 V:n ja langattomiin järjestelmiin on saatavana erilaisia huonetermostaatteja. Lue lisätietoja seuraavasta.
Danfoss Icon™ -huonesäätimien huomiota herättävin ominaisuus on, ettei niitä juurikaan huomaa. Säätimet on suunniteltu sulautumaan minkä tahansa tilan sisustukseen. Kun niitä ei käytetä, kosketusnäyttö himmenee. Neutraalin valkoisen taustavärinsä ansiosta säädin näyttää täsmälleen valokytkimeltä, joka sulautuu mihin tahansa sisustukseen ja olemassa oleviin kytkimiin. Seinään asennettavan huonesäätimen kehys voidaan vaihtaa tunnettujen valmistajien, kuten Bush-Jaegerin, Giran, Mertenin ja Legrandin, yhteensopiviin kehyksiin. Asiakkaasi voivat sovittaa täysin vapaasti huonesäätimen ulkonäön valokytkinten ja virtapistokkeiden ulkoasuun.
Sulava muotoilu on hienoa, mutta se ei maksa vaivaa, jos asennus on monimutkaista ja aikaa vievää. Me olemme kuitenkin tehneet elämästäsi hieman helpompaa, sillä 24 V:n järjestelmissämme on automaattinen tasapainotus. Älä huoli oikean virtauksen laskemisesta kaikkiin piireihin ‒ Icon-järjestelmä huolehtii siitä puolestasi. Sinun on vain asennettava ja kytkettävä järjestelmä, jonka jälkeen se tasapainottaa kaikki piirit täydellisesti. Asiakkaat eivät siis soittele perääsi ja valita liian kuumasta tai kylmästä huoneilmasta. Älykkäät algoritmit varmistavat, että virtaus noudattaa aina huoneen todellista tarvetta. Samalla tämä parantaa lattialämmitysjärjestelmän energiatehokkuutta hyödyntäen veden virtausta älykkäämmin.
Kaikkien lattialämmitys- ja -jäähdytysjärjestelmien ohjauksen keskiössä ovat pääsäätimet. 230 V:n järjestelmiin on valittavissa joko Basic- tai Featured-malli. Molemmissa 8-kanavaisissa pääsäätimissä on kaikki vaadittavat ominaisuudet, kuten kattilan ja pumpun rele. Featured-versiossa on lisäksi poissaolotulo ja manuaalinen jäähdytysmahdollisuus.
24 V:n malleissa 10- tai 15-kanavaiset pääsäätimet on suunniteltu modulaarisiksi. Niissä on edistyksellisiä ominaisuuksia, kuten automaattinen tasapainotus, tiedonsiirto verkon yli, samassa huoneessa olevien eri lämmönluovuttajien ohjaus ja laajennettu käyttöönottotestaus, joista kaikki ovat vakio-ominaisuuksia. Jos mallit vielä varustetaan valinnaisella laajennusmoduulilla, niihin saadaan yhä edistyksellisempiä ominaisuuksia, kuten jäähdytyksen ohjaus, esimääritetyt sovellusasetukset ja tarpeeseen perustuva syöttölämpötila. 24 V:n järjestelmä hyödyntää kaksikaapelista tiedonsiirtoa verkon yli, minkä ansiosta asennus on yksinkertaista ja vaivatonta. Vain kahden kaapelin käytön ansiosta 24 V:n järjestelmä on myös täydellinen ratkaisu olemassa olevan johdollisen lattialämmitysjärjestelmän uusimiseen.
• Yksi yhteinen alusta lattialämmitys- ja lattiajäähdytyssovellusten hallintaan
• Kolme pääjärjestelmää: 230 V:n, 24 V:n ja langaton
• Huonesäätimet ovat modernia tanskalaista muotoilua ja näyttävät valokytkimiltä, jotka sulautuvat mihin tahansa sisustukseen
• Seinään asennettavien huonetermostaattien kehykset ovat vaihdettavissa yhteensopiviin valokytkinten kehyksiin
• 24 V:n pääsäätimiä voidaan laajentaa erillisillä moduuleilla
• Saatavilla olevat lisämoduulit: laajennusmoduuli teknisin lisäominaisuuksin, radiomoduuli langattomaan käyttöön ja sovellusmoduuli mahdollistamaan järjestelmän käytön mobiililaitteilla ja ajastuksen lisäenergiansäästöjä ajatellen
• Ainutlaatuiset ominaisuudet, kuten automaattinen tasapainotus, tarpeeseen perustuva syöttölämpötila, samassa huoneessa olevien eri lämmönluovuttajien ohjaus ja laajennettu käyttöönottotestaus