Lämpöpatterien ja lattialämmityksen automaattinen tasapainotus on nyt mahdollista

tiistai, toukokuuta 12, 2020

Lämmitysjärjestelmien verkoston tasapainotuksen ei tarvitse olla vaikeaa tai sisältää runsaasti laskutoimituksia. Elektroniset Danfoss Eco™ -patteritermostaatit ja lattialämmityksen Danfoss Icon™ -järjestelmä tekevät tämän kaiken puolestasi. Sinun tarvitsee vain asentaa tuotteet ja erikoissuunnitellut algoritmit huolehtivat lopusta.

 

Lämpöpatterien automaattinen tasapainotus on nykyaikaa

Olet varmaan seisonut useiden lämpöpatterien edessä ja huokaissut miettiessäsi edessä odottavaa työtä. Verkoston linjasäätö koko järjestelmän osalta on tehtävä oikein ja jokaista lämpöpatteria varten on oltava oikeat laskelmat, jotta esiasetusarvo saadaan oikein. Jos veden virtaus ei jakaudu tasaisesti, asiakkaat soittavat perääsi ja valittavat äänekkäistä lämpöpattereista tai kylmistä huoneista, joihin lämpö ei löydä.

Verkoston tasapainotus on nykyisin yhä tärkeämpää, sillä se edistää energiatehokkuutta ja kotitalouksien mukavuutta. Olemme pyrkineet tekemään tästä sinulle huomattavasti helpompaa niin, että voit toteuttaa työn elektronisella Danfoss Eco™ -patteritermostaatilla.

230519 Danfoss 1545

Kyseessä on älykäs termostaatti, joka säätää virtauksen automaattisesti niin, että se jakautuu oikein koko lämpöpatterijärjestelmään. Sinun ei tarvitse tehdä mitään laskelmia, sillä Danfoss Eco™ tekee ne puolestasi kahden lämpötila-anturin ansiosta, jotka mittaavat ilman ja veden lämpötilavaihtelut hyvin tarkoin. Algoritmi hyödyntää nämä tiedot ja säätää virtaustasoa huoneen lämpötilakehityksen mukaan.

Danfoss Eco™ -termostaatin automaattinen tasapainotustoiminto on suunniteltu toimimaan niin omakotitaloissa kuin rivi- ja kerrostaloissakin. Jos kohteenasi on rivi- tai kerrostalo, sinun on säädeltävä paineenvaihteluita. Voit toteuttaa tämän liittämällä Danfoss Eco™ -patteritermostaatin joko Danfossin dynaamiseen venttiiliin (paine-ero enintään 60 kPa) lämpöpatterissa tai huoneistokohtaiseen paine-eron säätöventtiiliin kuten ASV tai AB-PM (jos paine-ero on 60‒400 kPa) verkoston linjasäädön optimoimiseksi.

Danfoss Eco™ -termostaatin tuotetiedot näet tästä.

Danfoss Eco™ -termostaatin muut edut ja ominaisuudet

  • Danfoss Eco™ on itsenäinen, älykäs patteritermostaatti, joka mahdollistaa kotioloissa kunkin yksittäisen lämpöpatterin helpon säädön.
  • Danfoss Eco™ -termostaatti hyödyntää Bluetooth®-tekniikkaa, mikä tarkoittaa, että voit säätää lämpöpattereitasi älypuhelimesi sovelluksella. Jos kuitenkin haluat säätää Danfoss Eco™ -termostaattia manuaalisesti, voit asettaa haluamasi lämpötilan käännettävällä säätöpyörällä.
  • Danfoss Eco -sovellus mahdollistaa lämpöpatterien langattoman lämpötilan säädön 10 metrin etäisyydeltä. Sovelluksessa on ominaisuuksia, kuten viikkoajastus, loman suunnittelu ja koti-/poissaolotoiminnot.
  • Tietosuoja älypuhelimesi ja Danfoss Eco™ -termostaatin välillä on varmistettu korkeimmalla mahdollisella suojaustasolla ja valvomalla ja parantamalla jatkuvasti teknisiä ja organisatorisia tietoturvamenetelmiämme.
  • Automaattiset päivitykset varmistavat, että Danfoss Eco™ -termostaatin ohjelmisto on aina ajan tasalla ja sisältää uusimmat ominaisuudet.
  • Jopa 30 %:n energiansäästöt edistyksellisellä lämmityksen ohjausohjelmistolla
  • Matala melutaso <30 dB
  • Avoimen ikkunan tunnistus havaitsee äkilliset lämpötilan laskut ja sammuttaa termostaatin, kun ikkuna on ollut auki 30 minuuttia. Termostaatti kytkee lämmityksen päälle uudelleen, kun ikkuna suljetaan.
  • Venttiilin automaattinen liike, ns. jumppatoiminto, kerran viikossa estää venttiilin juuttumisen

Vesikiertoisen lattialämmityksen automaattinen tasapainotus

Lattialämmityksen kohdalla ongelmat ovat samat, ellei piirejä ole tasapainotettu asianmukaisesti ‒ käyttömukavuus kärsii, energian käyttö on tehotonta ja asiakkaat tyytymättömiä.

Danfoss Icon Designed To Blend Into Any Interior 1120X747 Crop

Myös ratkaisu on yhtä yksinkertainen kuin lämpöpatterien osalta. Danfoss Icon™ -ohjausjärjestelmässä yhdistyvät erinomainen muotoilu ja asentajan työn helppous. Danfoss Icon™ -huonesäätimen ja pääsäätimen älytoiminnot huolehtivat tasapainotuksesta puolestasi automaattisesti. Sinun ei tarvitse tehdä mitään laskelmia tai säätää jakotukin venttiileitä, vaan voit yksinkertaisesti jättää työn älykkään ohjausjärjestelmän huoleksi.

Danfoss Icon™ -järjestelmän tuotetiedot saat tästä.

Danfoss Icon™ -järjestelmän muut edut ja ominaisuudet

Danfoss Icon™ -järjestelmä tuo käyttöösi edistyksellisen ohjausjärjestelmän, joka sisältää erilaisia huonetermostaatteja, pääsäätimiä, laajennusmoduuleja ja lisävarusteita. Järjestelmävaihtoehtoja on kolme:

  • Langaton
  • 24 V:n järjestelmä
  • 230 V:n järjestelmä

24 V:n järjestelmä ja langaton järjestelmä jakavat saman pääsäätimen. Järjestelmä muutetaan langattomaksi valinnaisella radiomoduulilla. Sekä langatonta että langallista (24 V:n tiedonsiirto verkon yli) versiota voidaan käyttää samassa järjestelmässä.

Laajennusmoduuli tuo järjestelmään teknisiä ominaisuuksia ja toimintoja, etenkin jäähdytyssovelluksiin. Sovellusmoduuli mahdollistaa etäohjauksen ja ajastuksen Danfoss Icon™ -sovelluksen kautta.

Huonesäätimet näyttävät valokytkimiltä, jotka sulautuvat mihin tahansa sisustukseen. Seinään asennettavat mallit voidaan jopa asentaa valmistajien, kuten Busch-Jaegerin, Giran, Berkerin ja Mertenin, yhteensopiviin valokytkinten kehyksiin, jotta termostaatti, valokytkimet ja sähköpistorasiat ovat kaikki ulkoasultaan yhtenäisiä.

Mihin tahansa sisustukseen sulautuvat huonetermostaatit:
Huonetermostaatit on suunniteltu sulautumaan mihin tahansa sisustukseen, ja ne sopivat yleisimpiin valokytkinten kehyksiin. Kun laitetta ei käytetä, näyttö sammuu ja siitä tulee lähes huomaamaton.

Suunniteltu sopimaan valokytkimen kehykseen:
Jotta huonetermostaatti, valokytkimet ja sähköpistorasiat ovat kaikki ulkoasultaan yhtenäisiä, huonetermostaatin kehys voidaan vaihtaa johonkin valokytkinten kehysten valmistajien yleisistä malleista.

Edistykselliset toiminnot:
Pääsäätimet on suunniteltu modulaarisiksi, mikä mahdollistaa teknisten ominaisuuksien ja järjestelmän käytön laajentamisen. Joitakin laajennuksia ovat: Tarpeeseen perustuva syöttölämpötilan ohjaus, useat esimääritellyt jäähdytyssovellukset ja vastaavat laajennetut käyttöönottotestit, jotka varmistavat järjestelmän asianmukaisen toiminnan.

Langaton tai langallinen käyttö, myös samassa järjestelmässä:
Valinnaisen radiomoduulin ansiosta 24 V:n pääsäädintä voidaan käyttää myös langattomasti. Samaan järjestelmään voidaan kytkeä 24 V:n langalliset huonetermostaatit (tiedonsiirto verkon yli) ja langattomat huonetermostaatit.

Etäkäyttö Danfoss Icon™ -sovelluksella:
Kun käytössä on valinnainen sovellusmoduuli, järjestelmää voidaan käyttää Danfoss Icon™ -sovelluksella. Aikoja ja lämpötiloja voidaan säätää tai ajastaa millä tahansa Apple- tai Android-mobiililaitteella.