PEX-A

Harmaa Danfoss FH-komposiittiputki on 100%:sti ilmaa läpäisemätön, lämpöä kestävä ja erittäin joustava. Se koostuu alumiiniputkesta, joka on päällystetty sisä- ja ulkopuolelta silloitetulla polyeteenikerroksella. Kaikki kerrokset on kiinnitetty tiiviisti toisiinsa liimakerroksen avulla.

Danfoss FH -yhdistelmäputken alumiinikerros estää putkea palaamasta alkuperäiseen muotoonsa. Tämän ansiosta putki on helppo asentaa ja se pysyy siinä muodossa johon se asennetaan.

 

Suosituimmat tuotekoodimme

Käyttöpaine (bar) [Maks.]
Materiaali
Pituus [m]
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]
PEXa pipe 16x2 mm, 120m 088X0951
6 bar
PEX-A
120.00 m
95 °C
PEXa pipe 16x2 mm, 240m 088X0952
6 bar
PEX-A
240.00 m
95 °C
PEXa pipe 16x2 mm, 600m 088X0953
6 bar
PEX-A
600.00 m
95 °C
PEXa pipe 20x2 mm, 120m 088X0959
6 bar
PEX-A
120.00 m
95 °C
PEXa pipe 20x2 mm, 400m 088X0961
6 bar
PEX-A
400.00 m
95 °C
PEXa pipe 16x2 mm, 400 m 088X0969
6 bar
PEX-A
400.00 m
95 °C