SSM

SSM-jakotukkiin kuuluu menoveden jakotukki ja paluujakotukki. Menoveden jakotukissa on mahdollista sulkea jokainen piiri erikseen sulkuventtiilillä. Paluujakotukki on varustettu integroiduilla Danfossin esiasetusventtiileillä, jotka varmistavat verkoston optimaalisen linjasäädön. Jakotukki toimitetaan enintään 12 lähdön moduuleina.

Suosituimmat tuotekoodimme

Esisäätö
Ilmausventtiili
Käyttöpaine (bar) [Maks.]
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]
Materiaali
Paine-ero [bar] [Maks.]
Testipaine [bar]
Venttiililiitäntä
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]
Virtausmittari
SSM manifold 2+2 088U0802
Kyllä
Manuaalinen
10 bar
2
Ruostumaton teräs
0.600 bar
16 bar
Danfoss RA
90 °C
Ei
SSM manifold 4+4 088U0804
Kyllä
Manuaalinen
10 bar
4
Ruostumaton teräs
0.600 bar
16 bar
Danfoss RA
90 °C
Ei
SSM manifold 9+9 088U0809
Kyllä
Manuaalinen
10 bar
9
Ruostumaton teräs
0.600 bar
16 bar
Danfoss RA
90 °C
Ei
SSM manifold 10+10 088U0810
Kyllä
Manuaalinen
10 bar
10
Ruostumaton teräs
0.600 bar
16 bar
Danfoss RA
90 °C
Ei
SSM manifold 11+11 088U0811
Kyllä
Manuaalinen
10 bar
11
Ruostumaton teräs
0.600 bar
16 bar
Danfoss RA
90 °C
Ei
SSM manifold 12+12 088U0812
Kyllä
Manuaalinen
10 bar
12
Ruostumaton teräs
0.600 bar
16 bar
Danfoss RA
90 °C
Ei