SSM-F

SSM-F-jakotukkiin kuuluu menoveden jakotukki ja paluujakotukki. Menoveden jakotukissa on mahdollista sulkea jokainen piiri erikseen virtausmittarilla tai sulkuventtiilillä. Paluujakotukki on varustettu integroiduilla Danfossin esiasetusventtiileillä, jotka varmistavat verkoston optimaalisen linjasäädön. Jakotukki toimitetaan enintään 12 lähdön moduuleina.

Suosituimmat tuotekoodimme

Esisäätö
Ilmausventtiili
Käyttöpaine (bar) [Maks.]
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]
Materiaali
Paine-ero [bar] [Maks.]
Testipaine [bar]
Venttiililiitäntä
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]
Virtausmittari
SSM JAKOTUKKI 3+3 VIRTAUKSEN OSOITIN 088U0753
Kyllä
Manuaalinen
6 bar
3
Ruostumaton teräs
0.600 bar
10 bar
Danfoss RA
90 °C
Kyllä
SSM JAKOTUKKI 4+4 VIRTAUKSEN OSOITIN 088U0754
Kyllä
Manuaalinen
6 bar
4
Ruostumaton teräs
0.600 bar
10 bar
Danfoss RA
90 °C
Kyllä
SSM JAKOTUKKI 5+5 VIRTAUKSEN OSOITIN 088U0755
Kyllä
Manuaalinen
6 bar
5
Ruostumaton teräs
0.600 bar
10 bar
Danfoss RA
90 °C
Kyllä
SSM JAKOTUKKI 8+8 VIRTAUKSEN OSOITIN 088U0758
Kyllä
Manuaalinen
6 bar
8
Ruostumaton teräs
0.600 bar
10 bar
Danfoss RA
90 °C
Kyllä
SSM JAKOTUKKI 9+9 VIRTAUKSEN OSOITIN 088U0759
Kyllä
Manuaalinen
6 bar
9
Ruostumaton teräs
0.600 bar
10 bar
Danfoss RA
90 °C
Kyllä
SSM JAKOTUKKI 10+10 VIRTAUKSEN OSOITIN 088U0760
Kyllä
Manuaalinen
6 bar
10
Ruostumaton teräs
0.600 bar
10 bar
Danfoss RA
90 °C
Kyllä