Icon säätöpyörällinen, langaton

Danfoss Icon Langattomat säätöpyörälliset termostaatit tuovat vapauden sijoittaa termostaatin ilman seinään tulevia johtoja. Yksinkertaisen säätöpyörän ansiosta se on hyvin käyttäjäystävällinen. Tukee ominaisuuksia, kuten verkoston automaattinen linjasäätö, jäähdytys ja älykäs syöttölämpötilan säätö, joka optimoi käyttömukavuuden ja energiatehokkuuden. Sopii 24 V:n pääsäätimeen. Lattia-anturia ei tueta.

Suosituimmat tuotekoodimme

Ajastus
Akkuja
Asennus
Huonelämpötilan rajoitus
IP-suojausluokka
Jäähdytystulo
Kaksoistoiminto
Kapasitiivinen kosketus
Langaton yhteys (m) [Maks.]
Lattia-anturi mahdollinen
Liitännät
LV-säätimen tyyppi
Lähetystaajuus [MHz]
Lämmön palautuminen
Lämmönsäätö
Lämpöpatterin toimilaite
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.]
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.]
Lämpötilan laskupainike
Mukautuva oppimistoiminto
NC/NO
Poissaolotulo
PWM
Sopii kytkinkehyksiin
Sovellus ohjaus poissa käytöstä
Venttiilin jumppatoiminta
Äänetön katkaisimen käyttö
Icon RT, Wireless Dial On-wall 088U1080
Kyllä
2 kpl 1,5 V AA-alkaliparistoja
Pinta-asennus
Kyllä
IP 21
Kyllä
Ei
Ei
36 m
Ei
Langaton
Langaton säätöpyörällinen huon
868.60 MHz
Ei
Kyllä
Ei
35 °C
5 °C
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä