Icon säätöpyörällinen (230V)

Danfoss IconTM Säätöpyörälliset 230 V -termostaatit toimivat verkkovirralla, ja niitä voidaan käyttää itsenäisinä termostaatteina tai yhdessä kytkentärasian 088U1030 kanssa. Termostaatti käyttää relelähtöä ja pystyy ohjaamaan jopa viittä (5) termomoottoria. Käyttäjä voi asettaa halutun huonelämpötilan käyttäjäystävällisellä valintakiekolla (lämpötila-alue 5–30 astetta). Sopii 230 V:n pääsäätimeen. Lattia-anturia ei tueta.

Suosituimmat tuotekoodimme

Ajastus
Asennus
Automaattinen tasapainotus
Huonelämpötilan rajoitus
IP-suojausluokka
Jäähdytystulo
Kaksoistoiminto
Kapasitiivinen kosketus
Lattia-anturi mahdollinen
Liitännät
LV-säätimen tyyppi
Lämmön palautuminen
Lämmönsäätö
Lämpöpatterin toimilaite
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.]
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.]
Lämpötilan laskupainike
Mukautuva oppimistoiminto
NC/NO
Poissaolotulo
PWM
Sopii kytkinkehyksiin
Sovellus ohjaus poissa käytöstä
Toimilaitteiden määrä maks.
Venttiilin jumppatoiminta
Äänetön katkaisimen käyttö
Icon RT, 230V dial in-wall 80x80 088U1000
Ei
Kojerasia-asennus
Ei
Kyllä
IP 21
Ei
Ei
Ei
Ei
Johdotettu 230V
Säätöpyörällinen huonetermosta
Kyllä
Kyllä
Ei
30 °C
5 °C
Ei
Ei
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
Ei
5
Ei
Kyllä
Icon RT, 230V dial on-wall 088U1005
Ei
Pinta-asennus
 
Kyllä
IP 21
Ei
Ei
Ei
Ei
Johdotettu 230V
Säätöpyörällinen huonetermosta
Kyllä
Kyllä
Ei
30 °C
5 °C
Ei
Ei
Kyllä
Ei
Ei
Ei
 
5
Ei
Kyllä