Icon ohjelmoitava (230V)

Ohjelmoitavat 230 V:n termostaatit toimivat verkkovirralla, ja niitä voidaan käyttää itsenäisinä termostaatteina tai yhdessä kytkentärasian 088U1030 kanssa. Termostaatti käyttää triac-lähtöä ja pystyy ohjaamaan jopa viittä termomoottoria. Käyttäjä voi ohjelmoida termostaattiin jopa seitsemän ajastusta suoraan kosketusnäytön kautta. Sopii 230 V:n pääsäätimeen ja sisältää käyttömukavuutta lisäävän lattiayksikön. Jäähdytysvalinta saatavilla.

Suosituimmat tuotekoodimme

Ajastus
Asennus
Huonelämpötilan rajoitus
IP-suojausluokka
Jäähdytystulo
Kaksoistoiminto
Kapasitiivinen kosketus
Lattia-anturi mahdollinen
Liitännät
LV-säätimen tyyppi
Lämmön palautuminen
Lämmönsäätö
Lämpöpatterin toimilaite
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.]
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.]
Lämpötilan laskupainike
Mukautuva oppimistoiminto
NC/NO
Poissaolotulo
PWM
Sopii kytkinkehyksiin
Toimilaitteiden määrä maks.
Venttiilin jumppatoiminta
Äänetön katkaisimen käyttö
Icon RT, 230V prog. in-wall 80x80 088U1020
Kyllä
Kojerasia-asennus
Kyllä
IP 21
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
Johdotettu 230V
Ohjelmoitava huonetermostaatti
Ei
Kyllä
Kyllä
35 °C
5 °C
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
5
Kyllä
Kyllä
Icon RT, 230V prog. on-wall 088U1025
Kyllä
Pinta-asennus
Kyllä
IP 21
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
Johdotettu 230V
Ohjelmoitava huonetermostaatti
Ei
Kyllä
Kyllä
35 °C
5 °C
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
5
Kyllä
Kyllä