Icon kosketusnäytöllinen (24V)

Danfoss IconTM 24 V:n termostaateissa on minimalistinen muotoilu, joka tekee niistä huomaamattomia ja helposti ympäristöön sulautuvia, kun näyttö ei ole aktiivinen. Termostaatit käyttävät tiedonsiirtoa verkon yli, minkä ansiosta niiden asennus on erittäin helppoa. Käyttäjä voi säätää lämpötilaa ja ajastaa viikkoaikataulun älypuhelimellaan. Tukee ominaisuuksia, kuten lattia-anturi, verkoston automaattinen linjasäätö, jäähdytys ja älykäs syöttölämpötilan säätö, joka optimoi käyttömukavuuden ja energiatehokkuuden. Sopii 24 V:n pääsäätimeen.

Suosituimmat tuotekoodimme

Ajastus
Akkuja
Asennus
Huonelämpötilan rajoitus
IP-suojausluokka
Jäähdytystulo
Kaksoistoiminto
Kapasitiivinen kosketus
Langaton yhteys (m) [Maks.]
Lattia-anturi mahdollinen
Liitännät
LV-säätimen tyyppi
Lähetystaajuus [MHz]
Lämmön palautuminen
Lämmönsäätö
Lämpöpatterin toimilaite
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.]
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.]
Lämpötilan laskupainike
Mukautuva oppimistoiminto
NC/NO
Poissaolotulo
PWM
Sopii kytkinkehyksiin
Venttiilin jumppatoiminta
Äänetön katkaisimen käyttö
Icon RT, Wireless Display On-wall 088U1081
Kyllä
2 kpl 1,5 V AA-alkaliparistoja
Pinta-asennus
Kyllä
IP 21
Kyllä
Ei
Kyllä
30 m
Ei
Langaton
Langaton näytöllinen huoneterm
868.60 MHz
Ei
Kyllä
Kyllä
35 °C
5 °C
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä