Icon kosketusnäytöllinen (230V)

Danfoss IconTM kosketusnäytöllinen 230 V -termostaatti toimii verkkovirralla, ja sitä voidaan käyttää itsenäisenä termostaattina tai yhdessä kytkentärasian 088U1030 kanssa. Termostaatti käyttää triac-lähtöä ja pystyy ohjaamaan jopa viittä (5) termomoottoria. Käyttäjä voi asettaa halutun huonelämpötilan kosketusnäytöltä ja lukea mitatun huonelämpötilan. Sopii 230 V:n pääsäätimeen. Lattia-anturia ei tueta.

Suosituimmat tuotekoodimme

Ajastus
Asennus
Huonelämpötilan rajoitus
IP-suojausluokka
Jäähdytystulo
Kaksoistoiminto
Kapasitiivinen kosketus
Lattia-anturi mahdollinen
Liitännät
LV-säätimen tyyppi
Lämmön palautuminen
Lämmönsäätö
Lämpöpatterin toimilaite
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.]
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.]
Lämpötilan laskupainike
Mukautuva oppimistoiminto
NC/NO
Poissaolotulo
PWM
Sopii kytkinkehyksiin
Toimilaitteiden määrä maks.
Venttiilin jumppatoiminta
Äänetön katkaisimen käyttö
Icon RT, 230V display in-wall 80x80 088U1010
Ei
Kojerasia-asennus
Kyllä
IP 21
Ei
Ei
Kyllä
Ei
Johdotettu 230V
Näytöllinen huonetermostaatti
Ei
Kyllä
Kyllä
35 °C
5 °C
Ei
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
5
Kyllä
Kyllä
Icon RT, 230V display on-wall 088U1015
Ei
Pinta-asennus
Kyllä
IP 21
Ei
Ei
Kyllä
Ei
Johdotettu 230V
Näytöllinen huonetermostaatti
Ei
Kyllä
Kyllä
35 °C
5 °C
Ei
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
5
Kyllä
Kyllä
Icon RT, 24V Display In-wall, 80x80 088U1050
Kyllä
Kojerasia-asennus
Kyllä
IP 21
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Johdotettu 24V
Huonetermostaatti
Ei
Kyllä
Kyllä
35 °C
5 °C
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
 
Kyllä
Kyllä
Icon RT, 24V Display On-wall 088U1055
Kyllä
Pinta-asennus
Kyllä
IP 21
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Johdotettu 24V
Huonetermostaatti
Ei
Kyllä
Kyllä
35 °C
5 °C
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
 
Kyllä
Kyllä