Suosituimmat tuotekoodimme

Esisäätö
Kv-arvo asetuksessa 1 (m³/h)
Kv-arvo asetuksessa 10 (m³/h)
Kv-arvo asetuksessa 11 (m³/h)
Kv-arvo asetuksessa 2 (m³/h)
Kv-arvo asetuksessa 3 (m³/h)
Kv-arvo asetuksessa 4 (m³/h)
Kv-arvo asetuksessa 5 (m³/h)
Kv-arvo asetuksessa 6 (m³/h)
Kv-arvo asetuksessa 7 (m³/h)
Kv-arvo asetuksessa 8 (m³/h)
Kv-arvo asetuksessa 9 (m³/h)
Kv-arvo asetuksessa N (m³/h)
Käyttökohde
Käyttöpaine (bar) [Maks.]
Liitostyypit
Liittimen tyyppi
Liitäntäkoko sisään
Liitäntäkoko ulos
Mitoitus vakio
Paine-eroalue [bar] [Maks.]
Rakenne
Testipaine [bar]
Venttiilin koko
Venttiilityyppi
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]
RA-U 10 SUORAVENTTIILI ilman liittimiä 013G3022
Kyllä
0.016 m³/h
0.210 m³/h
0.260 m³/h
0.025 m³/h
0.035 m³/h
0.050 m³/h
0.060 m³/h
0.080 m³/h
0.100 m³/h
0.120 m³/h
0.160 m³/h
0.300 m³/h
2-putkijärjestelmä
10 bar
sisäkierre
Metrinen kierre
Rp 3/8
R 3/8
S
0.60 bar
Suora
16 bar
DN 10
Matala virtaus
120 °C