RA-N

Esiasetusominaisuuksin varustettuja Danfoss RA-N -patteriventtiilejä käytetään kaksiputkisissa vesikiertoisissa lämmitysjärjestelmissä varmistamaan veden optimaalinen jakautuminen lämmitysjärjestelmään. Optimaalinen verkoston linjasäätö voi tuoda merkittäviä energiansäästöjä ja parantaa käyttömukavuutta. Esiasetusrengas mahdollistaa virtauksen tarkan säädön seitsemässä vaiheessa ‒ työkaluja ei tarvita. Vedä rengasta vain hieman ja käännä sitä kädelläsi. RA-N-venttiileitä on saatavana normaaliin, matalaan ja käänteiseen virtaukseen.

Suosituimmat tuotekoodimme

Esisäätö
Kv-arvo asetuksessa 1 (m³/h)
Kv-arvo asetuksessa 2 (m³/h)
Kv-arvo asetuksessa 3 (m³/h)
Kv-arvo asetuksessa 4 (m³/h)
Kv-arvo asetuksessa 5 (m³/h)
Kv-arvo asetuksessa 6 (m³/h)
Kv-arvo asetuksessa 7 (m³/h)
Kv-arvo asetuksessa N (m³/h)
Käyttökohde
Käyttöpaine (bar) [Maks.]
Liitostyypit
Liittimen tyyppi
Liitäntäkoko sisään
Liitäntäkoko ulos
Mitoitus vakio
Paine-eroalue [bar] [Maks.]
Rakenne
Testipaine [bar]
Venttiilin koko
Venttiilityyppi
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]
RA-N10 4035112 KULMAVENTTIILI 013G0051
Kyllä
0.040 m³/h
0.080 m³/h
0.120 m³/h
0.190 m³/h
0.250 m³/h
0.330 m³/h
0.380 m³/h
0.560 m³/h
2-putkijärjestelmä
10 bar
sisäkierre
Metrinen kierre
Rp 3/8
R 3/8
S
0.60 bar
Kulma
16 bar
DN 10
Normaali virtaus
120 °C
RA-N10 4035102 SUORAVENTTIILI 013G0052
Kyllä
0.040 m³/h
0.080 m³/h
0.120 m³/h
0.190 m³/h
0.250 m³/h
0.330 m³/h
0.380 m³/h
0.560 m³/h
2-putkijärjestelmä
10 bar
sisäkierre
Metrinen kierre
Rp 3/8
R 3/8
S
0.60 bar
Suora
16 bar
DN 10
Normaali virtaus
120 °C
RA-N15 4035114 KULMAVENTTIILI 013G0053
Kyllä
0.040 m³/h
0.090 m³/h
0.160 m³/h
0.250 m³/h
0.360 m³/h
0.430 m³/h
0.520 m³/h
0.730 m³/h
2-putkijärjestelmä
10 bar
sisäkierre
Metrinen kierre
Rp 1/2
R 1/2
S
0.60 bar
Kulma
16 bar
DN 15
Normaali virtaus
120 °C
RA-N15 4035104 SUORAVENTTIILI 013G0054
Kyllä
0.040 m³/h
0.090 m³/h
0.160 m³/h
0.250 m³/h
0.360 m³/h
0.430 m³/h
0.520 m³/h
0.730 m³/h
2-putkijärjestelmä
10 bar
sisäkierre
Metrinen kierre
Rp 1/2
R 1/2
S
0.60 bar
Suora
16 bar
DN 15
Normaali virtaus
120 °C
RA-N20 4035106 SUORAVENTTIILI 013G0056
Kyllä
0.100 m³/h
0.150 m³/h
0.210 m³/h
0.300 m³/h
0.360 m³/h
0.450 m³/h
0.730 m³/h
1.040 m³/h
2-putkijärjestelmä
10 bar
sisäkierre
Metrinen kierre
Rp 3/4
R 3/4
S
0.60 bar
Suora
16 bar
DN 20
Normaali virtaus
120 °C
RA-N10/15 4035166 SUORAVENTT. 013G3322
Kyllä
0.040 m³/h
0.080 m³/h
0.120 m³/h
0.190 m³/h
0.250 m³/h
0.330 m³/h
0.380 m³/h
0.560 m³/h
2-putkijärjestelmä
10 bar
sisäkierre
Erikois
Rp 3/8
R 1/2
S
0.60 bar
 
16 bar
42278
Normaali virtaus
120 °C