RA-DV

Dynamic ValveTM on innovatiivinen patteriventtiilivalikoima, joka hyödyntää paineesta riippumatonta teknologiaa. Erityinen kalvorakenne eliminoi paineenvaihtelut kaksiputkisissa järjestelmissä aikaansaamalla ihanteellisen painevirtauksen venttiilissä ulkoisista paineolosuhteista riippumatta. 7-vaiheinen esiasetusrengas rajoittaa enimmäisvirtauksen alueelle 10‒135 litraa tunnissa. Poistaa asiakasreklamaatiot liittyen esimerkiksi lämmön epätasaiseen jakautumiseen ja meluun. Pienentää lisäksi sähkölaskuja.

Suosituimmat tuotekoodimme

Esisäätö
Käyttökohde
Käyttöpaine (bar) [Maks.]
Liitostyypit
Liittimen tyyppi
Liitäntäkoko sisään
Liitäntäkoko ulos
Mitoitus vakio
Paine-eroalue [bar] [Maks.]
Paine-eroalue [bar] [Min.]
Rakenne
Testipaine [bar]
Venttiilin koko
Venttiilityyppi
Virtaus [l/h] [maks.]
Virtaus asetuksella 1 (l/h) [Maks.]
Virtaus asetuksella 2 (l/h) [Maks.]
Virtaus asetuksella 3 (l/h) [Maks.]
Virtaus asetuksella 4 (l/h) [Maks.]
Virtaus asetuksella 5 (l/h) [Maks.]
Virtaus asetuksella 6 (l/h) [Maks.]
Virtaus asetuksella 7 (l/h) [Maks.]
Virtaus asetuksella N (l/h) [Maks.]
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]
RA-DV 10 KULMA NF 013G7711
Kyllä
2-putkijärjestelmä
10 bar
sisäkierre
Vakio
Rp 3/8
R 3/8
F
0.60 bar
0.10 bar
Kulma
16 bar
DN 10
Dynaaminen (paineesta riippuma
135.0 L/h
10.0 L/h
15.0 L/h
20.0 L/h
35.0 L/h
50.0 L/h
80.0 L/h
100.0 L/h
135.0 L/h
95 °C
RA-DV 10 S "F" 013G7712
Kyllä
2-putkijärjestelmä
10 bar
sisäkierre
Vakio
Rp 3/8
R 3/8
F
0.60 bar
0.10 bar
Suora
16 bar
DN 10
Dynaaminen (paineesta riippuma
135.0 L/h
10.0 L/h
15.0 L/h
20.0 L/h
35.0 L/h
50.0 L/h
80.0 L/h
100.0 L/h
135.0 L/h
95 °C
RA-DV 15 KULMA NF 013G7713
Kyllä
2-putkijärjestelmä
10 bar
sisäkierre
Vakio
Rp 1/2
R 1/2
F
0.60 bar
0.10 bar
Kulma
16 bar
DN 15
Dynaaminen (paineesta riippuma
135.0 L/h
10.0 L/h
15.0 L/h
20.0 L/h
35.0 L/h
50.0 L/h
80.0 L/h
100.0 L/h
135.0 L/h
95 °C
RA-DV 15 S NF 013G7714
Kyllä
2-putkijärjestelmä
10 bar
sisäkierre
Vakio
Rp 1/2
R 1/2
F
0.60 bar
0.10 bar
Suora
16 bar
DN 15
Dynaaminen (paineesta riippuma
135.0 L/h
10.0 L/h
15.0 L/h
20.0 L/h
35.0 L/h
50.0 L/h
80.0 L/h
100.0 L/h
135.0 L/h
95 °C
RA-DV Dn 20 angle 013G7715
Kyllä
2-putkijärjestelmä
10 bar
sisäkierre
Vakio
Rp 3/4
R 3/4
F
1.60 bar
0.10 bar
Kulma
16 bar
DN 20
Dynaaminen (paineesta riippuma
135.0 L/h
10.0 L/h
15.0 L/h
20.0 L/h
35.0 L/h
50.0 L/h
80.0 L/h
100.0 L/h
135.0 L/h
95 °C
RA-DV 10, LEFT 013G7718
Kyllä
2-putkijärjestelmä
10 bar
sisäkierre
Vakio
Rp 3/8
R 3/8
 
0.60 bar
0.10 bar
Kaksoiskulma vasen
16 bar
DN 10
Dynaaminen (paineesta riippuma
135.0 L/h
10.0 L/h
15.0 L/h
20.0 L/h
35.0 L/h
50.0 L/h
80.0 L/h
100.0 L/h
135.0 L/h
95 °C