RAX

Täydellinen lämpötila – tyylistä tinkimättä. Tyylikkäin patteritermostaatti Danfossilta. Se näyttää hyvältä missä tahansa tilassa, sillä se sulautuu ympäristöönsä. Lisäksi se ylläpitää täydellisen sisälämpötilan, kaikkina vuorokauden aikoina. RAX-termostaattien puhdistus on helppoa, ja ne sopivat kaikkiin lämpöpattereihin, mukaan lukien pyyhekuivaajat ja erikoismuotoillut patterit – pinnanmuodoista riippumatta. RAX-termostaatit ovat nestekiertoisia, ja niiden reaktioaika on 22 minuuttia. Värit: valkoinen, kromi, harjattu teräs ja musta.

Suosituimmat tuotekoodimme

Anturin asetuslämpötila (°C) [Maks.]
Anturin asetuslämpötila (°C) [Min.]
Anturin rakenne
Anturin tyyppi
Anturin versio
Anturin väliaine
Huonelämpötilan rajoitus
Jäätymissuojaus
Kytkentätyyppi anturille
Kytkentätyyppi venttiilille
Rakenne
Sarjan sisältö
Sulkutoiminto
Väri
RAX KIINTOANTURI 30C, VALKOINEN 013G6070
28 °C
8 °C
 
Sisäänrakennettu
 
Neste
Ei
Kyllä
 
RA
Termostaattianturi
RAX
Kyllä
Valkoinen RAL 9016
RAX MUSTA RAL 9005 013G6075
28 °C
8 °C
 
Sisäänrakennettu
 
Neste
Ei
Kyllä
 
RA
Termostaattianturi
RAX
Kyllä
Musta RAL 9005
RAX-K,RAL9016 013G6080
28 °C
8 °C
RAX-K
Sisäänrakennettu anturi
RAX-K 6080
Neste
Ei
Kyllä
Metallimutteri
M30x1.5
 
 
Kyllä
Valkoinen RAL 9016
RAX KIINTOANTURI 30C KROMI 013G6170
28 °C
8 °C
 
Sisäänrakennettu
 
Neste
Ei
Kyllä
 
RA
Termostaattianturi
RAX
Kyllä
Kromi
RAX -K KROMI 013G6180
28 °C
8 °C
RAX-K
Sisäänrakennettu anturi
RAX-K 6180
Neste
Ei
Kyllä
Metallimutteri
M30x1.5
 
 
Kyllä
Kromi