RA2000

RA2000-sarja on kattava kestävien patteritermostaattien valikoima, josta löytyy sopiva malli kaikkiin keskuslämmitys- ja kaukolämpöjärjestelmiin. RA2000-termostaatit ovat kaasukäyttöisiä, ja niiden reaktioaika on vain 10 minuuttia, mikä tekee niistä markkinoiden nopeimpia mekaanisia patteritermostaatteja. Napsautettava lukkoasennus on helppokäyttöinen eikä vaadi työkalujen käyttöä.

Suosituimmat tuotekoodimme

Anturin asetuslämpötila (°C) [Maks.]
Anturin asetuslämpötila (°C) [Min.]
Anturin rakenne
Anturin tyyppi
Anturin versio
Anturin väliaine
Huonelämpötilan rajoitus
Jäätymissuojaus
Kytkentätyyppi anturille
Kytkentätyyppi venttiilille
Sulkutoiminto
Väri
KIINTOANTURI 21C° RA2970 013G2970
21 °C
5 °C
RA 2000
Sisäänrakennettu anturi
RA 2970
Gas
Kyllä
Kyllä
RA napsautettava
RA
Ei
Valkoinen RAL 9016
KIINTOANTURI 23C° RA2977 013G2977
23 °C
5 °C
RA 2000
Sisäänrakennettu anturi
RA 2977
Gas
Kyllä
Kyllä
RA napsautettava
RA
Ei
Valkoinen RAL 9016
RA 2990 KIINTOANTURI MAKS. 26 C 013G2990
26 °C
5 °C
RA 2000
Sisäänrakennettu anturi
RA 2990
Gas
Kyllä
Kyllä
RA napsautettava
RA
Ei
Valkoinen RAL 9016