Danfoss Eco™

Danfoss Eco™ on kolmesti palkittu itsenäinen elektroninen patteritermostaatti, jota voidaan ohjata älypuhelimella Bluetooth-yhteydellä (10 metrin kantama). Keskusyksikköä ei tarvita, tarvitset vain älypuhelimen ja termostaatin. Danfoss Eco™ on paristokäyttöinen, pienikokoinen ja sitä on helppo käyttää manuaalisesti kääntämällä ja yhdellä painikkeella. Asennus sujuu helposti vain 30 sekunnissa, ja se sopii 90 %:iin kaikista patteriventtiileistä. Ominaisuudet: viikkoajastus, lomasuunnittelu, avoimen ikkunan tunnistus, venttiilin aktivointitoiminto. Jopa 30 % pienempi energiankulutus ja vain yhden minuutin reaktioaika.

Suosituimmat tuotekoodimme

Akkuja
Akun käyttöikä [vuotta]
Avoimen ikkunan tunnistus -toiminto
Hyväksynnät
Ilmoitus pariston alhaisesta jännitteestä
Järjestelmäintegraatio
Karan liike
Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.]
Kuljetuslämpötila [°C] [Min.]
Käyttökohde
Langaton standardi
LV-säätimen tyyppi
Lähetystaajuus [GHz]
Lähetysteho [mW] [Maks.]
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.]
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.]
Lämpötilan mittausväli
Melutaso, lämmitys dB(A) JIS C 9612
Näytön tyyppi
Ohjaustapa
Ohjelmistoluokka
Sovittimen tyyppi
Termostaatin IP-luokka
Termostaatti
Toimilaitteen tyyppi
Turvaluokitus
Veden lämpötila [°C] [Maks.]
Virrankulutus (valmiustila) [mW]
Väri
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]
Danfoss Eco 014G1001
2 kpl 1,5 V AA-alkaliparistoja
2 yr
Kyllä
Bluetooth; CE; ERC; EAC
Kyllä
Itsenäinen
Lineaarinen, jopa 4.5 mm asti,
65 °C
-20 °C
Kotitalous (likaantumisaste 2)
Bluetooth
Patteritermostaatti
2.4 GHz
2.10 mW
28 °C
4 °C
1 min
<30
LCD taustavalaistu
PID
A
M30; RA
20
Ohjelmoitava elektroninen vent
Sähkömekaaninen
Tyyppi 1
90 °C
3.0 mW
RAL 9016
40 °C
0 °C