Danfoss Ally™

Danfoss Ally™ on uusin tulokas älykkääseen lämmitykseen. Danfoss Ally™ on pilvipohjainen lämmitysratkaisu, jonka avulla voit ohjata sekä patterilämmitystä että vesikiertoista lattialämmitystä paikasta riippumatta. Danfoss Ally ™ tarjoaa täydellisen älykkään lämmitysjärjestelmän edut - yksinkertaisella ja helppokäyttöisellä älypuhelinsovelluksella. Sovellus antaa täyden hallinnan patterilämmitykseen ja vesikiertoiseen lattialämmitykseen - sekä lämmityslaskuun.

 

Danfoss Ally™ tuotevalikoima pitää sisällään:​

  • Danfoss Ally™ Gateway ​
  • Danfoss Ally™ Patteritermostaatti​
  • Integraatio vesikiertoisen lattialämmityksen älykkääseen Danfoss Icon™ -ohjaukseen ​
  • Kaikki ohjaus tapahtuu Danfoss Ally™ sovelluksella, saatavilla App Storesta ja Google Play -kaupasta.​

Danfoss Ally™ on täydellinen valinta oli kotonasi sitten patterit, vesikiertoinen lattialämmitys tai molemmat.

Lue lisää Danfoss Ally™ ratkaisusta

Suosituimmat tuotekoodimme

Akkuja
Akun käyttöikä [vuotta]
Energiankulutus (valmiustila) [W]
Hyväksynnät
Ilmoitus pariston alhaisesta jännitteestä
Kaapelin pituus [m]
Kaapelityyppi
Korkeus [mm]
Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.]
Kuljetuslämpötila [°C] [Min.]
Kuulapaineen testilämpötila [°C]
Käyttökohde
Leveys [mm]
LV-säätimen tyyppi
Lähetys [m] [Maks.]
Lähetysteho [mW] [Maks.]
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.]
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.]
Melutaso, lämmitys dB(A) JIS C 9612
Näytön tyyppi
Ohjaustapa
Ohjelmistoluokka
Open-window function
Output voltage [V] DC
Pituus [mm]
Power consumption (standby) [mW]
Saasteluokka
Safety classification
Sovittimen tyyppi
Spindle movement
System integration
Syöttöjännite [V] AC [maks.]
Syöttöjännite [V] AC [min.]
Syöttöjännitetaajuus [Hz]
Temperature measurement interval
Termostaatin IP-luokka
Toimilaitteen tyyppi
Toiminta
Transmission frequency [GHz]
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]
Varastointilämpötila [°C] [Min.]
Veden lämpötila [°C] [Maks.]
Wireless standard
Virrankulutus [W]
Voice assistant compatibility
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]
Danfoss Ally Gateway 014G2400
 
 
2.0 W
CE; IEEE; Zigbee
 
1.00 m
3 wire
95 mm
60 °C
-20 °C
 
Radiators, water-based floor h
23.00 mm
 
30 m
79.00 mW
35 °C
5 °C
 
EI NÄYTTÖÄ
 
A
 
5 V
95 mm
 
2
 
 
 
Danfoss Ally™
240 V
110 V
50 Hz
 
20
 
Control thermostat
2.4 GHz
60 °C
-20 °C
 
Zigbee
5.0 W
Amazon Alexa; Apple Assistant;
55 °C
-10 °C
Danfoss Ally Radiator Thermostat EU B2B 014G2420
2 x 1,5 V AA-Alkaline batterie
2 yr
 
Zigbee; CE; EAC
Kyllä
 
 
 
 
 
75 °C
Residential (pollution degree
 
Radiator thermostat
 
 
35 °C
5 °C
<30
LCD with backlight
PID
A
Kyllä
 
 
3.0 mW
 
Type 1
M30; RA
Linear, up to 4.5 mm, max. 2 m
Danfoss Ally™
 
 
 
1 min
20
Electromechanical
 
2.4 GHz
 
 
90 °C
Zigbee
1.2 W
 
40 °C
0 °C