Suosituimmat tuotekoodimme

Kytkentä järjestelmään
Käyttöpaine (bar) [Maks.]
Liitostyypit
Liittimen koko [mm]
Liittimen tyyppi
Liitäntä patterille
Pinta
Rakenne
Testipaine [bar]
Venttiilin koko
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]
RLV-S 10/15 PALUUYHDISTÄJÄ, SUORA 013G6290
G 3/8
10 bar
sisäkierre
10/15 mm
 
R 1/2
Nikkelipinnoitettu
Suora
16 bar
DN 10
120 °C
RLV-S10 PALUUYHDISTÄJÄ,KULMA 013G6291
G 3/8
10 bar
sisäkierre
 
Metrinen kierre
R 3/8
Nikkelipinnoitettu
Kulma
16 bar
DN 10
120 °C
RLV-S 10 PALUUYHDISTÄJÄ, SUORA 013G6292
G 3/8
10 bar
sisäkierre
 
Metrinen kierre
R 3/8
Nikkelipinnoitettu
Suora
16 bar
DN 10
120 °C
RLV-S 15 PALUUYHDISTÄJÄ, SUORA 013G6296
G 1/2
10 bar
sisäkierre
 
Metrinen kierre
R 1/2
Nikkelipinnoitettu
Suora
16 bar
DN 15
120 °C
RLV-S 15 PALUUYHDISTÄJÄ, KULMA 013G6297
G 1/2
10 bar
sisäkierre
 
Metrinen kierre
R 1/2
Nikkelipinnoitettu
Kulma
16 bar
DN 15
120 °C