Uusin, odotettu tulokkaamme älykkään lämmityksen tuoteperheeseen on saapunut! Sisäänrakennetulla Zigbee -teknologialla varustettu Danfoss Ally puhuu samaa langatonta kieltä kuin tuhannet muut älykotien laitteen maailmalla. Danfoss Allyssä on avoin API ohjelmistorajapinta. Avoin API mahdollistaa muiden energiatoimijoiden pääsyn Danfossin lämmönsäätöasiantuntijoiden tietoihin ja oivalluksiin. Tämä mahdollistaa loppukäyttäjälle täydellisen älykotielämyksen.
Elektroniset patteritermostaatit ovat täällä tasoittamassa tietä tulevaisuuden kodeille, jotka ovat täynnä älyteknologiaa. Sen lisäksi, että niillä on ennätyksellinen 1 minuutin reaktioaika lämpötilan muutoksille, voivat ne muodostaa yhteyden kotiautomaatiojärjestelmiin, kuten Amazon Alexaan. Älytermostaattien mukana tulee älypuhelinsovellus, joka mahdollistaa etäohjauksen. Voit aikatauluttaa lämmityksen, jolloin termostaatti työskentelee energiatehokkaasti ja automaattisesti kotitalouden rytmin mukaan, esimerkiksi alentamalla lämpötilaa ollessasi töissä tai nukkumassa.
Lämmön optimointi kotitalouden rytmin mukaan tarjoaa upean mahdollisuuden jopa 30% energiansäästöihin. Helppo CO2-päästövähennyspotentiaali, joka odottaa vain, että kodinomistajat hyödyntävät sen maailmanlaajuisesti. Elektroniset patteritermostaatit pitävät sisällään mm. lämmitysaikataulujen ohjelmoinnin, avoimen ikkunan tunnistus -toiminnon ja jäähdytyksen integroinnin koteihin. Kaikki nämä ominaisuudet auttavat säästämään energiaa ja lisäämään asumismukavuutta. Lisätietoja upeista ominaisuuksista löydät täältä.
Katso tämä lyhyt video, jossa esittelemme tärkeimpiä etuja, joita elektroninen patteritermostaatti sinulle antaa.
Monet lämmitysammattilaiset eivät kuitenkaan tunne vielä olevansa 100 prosenttisen varmoja myydäkseen tämänkaltaisia tuotteita, johtuen kaikista kodinomistajien mieleen tulevista kysymyksistä liittyen tuotteen käyttöön ja tekniikkaan. Älä huoli, me autamme sinua siinä! Olemme yrittäneet helpottaa tämän tuotteen tarjoamista ja myymistä kotitalouksille, jotka haluavat hyödyntää kaikkia älykkään lämmityksen digitaalisia vaihtoehtoja, keräämällä tietoja yhteen paikkaan.
Lue lisää älykkäästä lämmityksestä täältä.
Elektroniset termostaatit, kuten Danfoss Eco™, sisältää myös algoritmeja, jotka säätävät täydellisen hydraulisen tasapainotuksen ilman, että joudut tekemään yhtään esiasetuslaskelmia tai patteriventtiilien manuaalista säätöä. Patterilämmitysjärjestelmän tasapainottaminen tapahtuu automaattisesti, sillä Danfoss Eco™ tunnistaa sekä putkissa olevan veden lämpötilan että huoneilman lämpötilan. Tietäen nämä kaksi datapistettä se voi säätää venttiilin virtaamaa erittäin tarkasti lämpötila-asetuksen mukaan.
Erittäin nopea vain 1 minuutin reagointiaika ilmoittaa Danfoss Eco™:lle 60 sekunnin sisällä lämpötilan muutoksista, mikä antaa termostaatille mahdollisuuden sopeutua nopeasti pieniin epätasapainoihin ennen kuin niistä tulee suuria ja huomattavia lämpötilanmuutoksia. Tämä prosessi takaa myös mukavuuden asunnonomistajille, sillä Danfoss Eco™ tunnistaa ja sopeutuu pienimpiin lämpötilavaihteluihin, usein ennen kuin asunnonomistaja huomaa eron mukavuudessa. Tuloksena on kodeissa jatkuvasti täydellinen lämpötilatasapaino ja pienempi energiankulutus.
Elektroniset termostaatit toimivat paristoilla, jotka kestävät noin 2 vuotta normaaleissa käyttöolosuhteissa.
Katso, kuinka Danfoss Eco™:n automaattinen tasapainotus toimii alla olevasta videosta.