Green Renovations and Energy Efficiency

40% maailman energiankulutuksesta käytetään rakennuksissa. Lähes puolet ihmisten energiankulutuksesta menee koteihimme. Voittaaksemme ilmastonmuutoksen meidän on pystyttävä lämmittämään kiinteistömme huomattavasti älykkäämmin ja saatava enemmän irti vähemmästä. Olemme keränneet yhteen näkemyksiämme ratkaisuista, jotka voivat tehdä rakennuksista vihreämpiä. Ratkaisut keskittyvät  energiatehokkuuden optimointiin koko lämmitysjärjestelmässä - lämmönlähteestä pattereihin aina yksittäisten huoneiden lämmitykseen.

Green Renovations and Energy Efficiency 1 Tuotteet