RA-N

RA-N-Ventilgehäuse von Danfoss mit Voreinstellfunktion werden in Zweirohr-Wasserheizungssystemen eingesetzt, um eine optimale Verteilung des Wassers im Heizungssystem sicherzustellen. Ein optimaler hydraulischer Abgleich kann zu erheblichen Energieeinsparungen und erhöhtem Komfort führen. Der Einstellring ermöglicht eine präzise Einstellung des Durchflusses in sieben Schritten – ohne Werkzeug. Einfach leicht ziehen und den Ring mit der Hand drehen. RA-N-Ventile sind für normale und geringe Durchflüsse sowie für umgekehrten Durchfluss erhältlich.

Unsere meistgesuchten Produkte

Abmessung, Standard
Anschlussgröße Ausgang
Anschlussgröße Eingang
Anschlusstypen
Anwendung
Aufbau
Betriebsdruck [bar] [max.]
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]
Kv-Wert bei Einstellung 1 [m³/h]
Kv-Wert bei Einstellung 2 [m³/h]
Kv-Wert bei Einstellung 3 [m³/h]
Kv-Wert bei Einstellung 4 [m³/h]
Kv-Wert bei Einstellung 5 [m³/h]
Kv-Wert bei Einstellung 6 [m³/h]
Kv-Wert bei Einstellung 7 [m³/h]
Kv-Wert bei Einstellung N [m³/h]
Prüfdruck [bar]
Typ Endstück
Ventilgröße
Ventiltyp
Voreinstellung
Vorlauftemperatur [°C] [max.]
RA-N 10 VENTILGEHAEUSE DIN 013G0031
D
R 3/8
Rp 3/8
Innengewinde
Zweirohrystem
Eck
10 bar
0.60 bar
0.040 m³/h
0.080 m³/h
0.120 m³/h
0.190 m³/h
0.250 m³/h
0.330 m³/h
0.380 m³/h
0.560 m³/h
16 bar
Standard
DN 10
Normaler Durchfluss
Ja
120 °C
RA-N 10 VENTILGEHAEUSE DIN 013G0032
D
R 3/8
Rp 3/8
Innengewinde
Zweirohrystem
Durchgang
10 bar
0.60 bar
0.040 m³/h
0.080 m³/h
0.120 m³/h
0.190 m³/h
0.250 m³/h
0.330 m³/h
0.380 m³/h
0.560 m³/h
16 bar
Standard
DN 10
Normaler Durchfluss
Ja
120 °C
RA-N 15 VENTILGEHAEUSE DIN 013G0033
D
R 1/2
Rp 1/2
Innengewinde
Zweirohrystem
Eck
10 bar
0.60 bar
0.040 m³/h
0.080 m³/h
0.120 m³/h
0.200 m³/h
0.300 m³/h
0.400 m³/h
0.510 m³/h
0.730 m³/h
16 bar
Standard
DN 15
Normaler Durchfluss
Ja
120 °C
RA-N 10 VENTILGEHAEUSE DIN 013G0151
D
R 3/8
Rp 3/8
Innengewinde
Zweirohrystem
Axial
10 bar
0.60 bar
0.040 m³/h
0.080 m³/h
0.120 m³/h
0.190 m³/h
0.250 m³/h
0.330 m³/h
0.380 m³/h
0.560 m³/h
16 bar
Standard
DN 10
Normaler Durchfluss
Ja
120 °C
RA-N 10 Ventilgehäuse kvs=0,04-0,65 013G0231
 
R 3/8
Rp 3/8
Innengewinde
Zweirohrystem
Doppelwinkel rechts
10 bar
0.60 bar
0.040 m³/h
0.080 m³/h
0.120 m³/h
0.190 m³/h
0.250 m³/h
0.330 m³/h
0.380 m³/h
0.560 m³/h
16 bar
Standard
DN 10
Normaler Durchfluss
Ja
120 °C
RA-N 10 Ventilgehäuse kvs=0,04-0,65 013G0232
 
R 3/8
Rp 3/8
Innengewinde
Zweirohrystem
Doppelwinkel links
10 bar
0.60 bar
0.040 m³/h
0.080 m³/h
0.120 m³/h
0.190 m³/h
0.250 m³/h
0.330 m³/h
0.380 m³/h
0.560 m³/h
16 bar
Standard
DN 10
Normaler Durchfluss
Ja
120 °C