Die Serie Dynamic ValveTM bietet innovative Ventilgehäuse mit druckunabhängiger Technologie. Ein spezielles Membrankonzept verhindert Druckschwankungen in Zweirohrsystemen, indem über das Ventil der ideale Druck erzeugt wird, unabhängig von den äußeren Druckverhältnissen. Der Voreinstellring mit sieben Stufen begrenzt den maximalen Durchfluss auf 10–135 l/h. Dank dieser Ventile gehören Kundenbeschwerden über ungleichmäßige Wärmeverteilung, Geräuschbildung oder hohe Energiekosten der Vergangenheit an.