Danfoss EcoTM ist ein dreifach preisgekrönter, eigenständiger elektronischer Heizkörperthermostat, der dank Bluetooth (Reichweite 10 m) eine Steuerung über das Smartphone ermöglicht. Sie benötigen keinen Zentralregler, sondern nur ein Smartphone und einen Thermostat. Danfoss Eco™ ist batteriebetrieben, kompakt und per Handrad und nur einer einzigen Taste einfach zu bedienen. Er ist in nur 30 Sekunden einfach zu installieren und für 90 % aller Ventilgehäuse geeignet. Merkmale: Wochenplanung, Urlaubsplanung, Erkennung offener Fenster und Ventiltestfunktion. Bis zu 30 % Energieeinsparung und Reaktionszeit von nur einer Minute. Hier erfahren Sie mehr