Danfoss Ally™

Danfoss Ally™ ist das neue Flaggschiff von Danfoss in Sachen intelligente Heizungslösungen. Danfoss Ally™ ist cloudbasiert und bietet Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Heizkörper und Warmwasser-Fußbodenheizungen – und zwar von jedem beliebigen Ort aus. Sie haben alles unter Kontrolle – Komfort und ein perfektes Raumklima sind so garantiert.

Das Produktsortiment von Danfoss Ally™ umfasst:​

  • Danfoss Ally™ Gateway ​
  • Danfoss Ally™ Heizkörperthermostate
  • Integration mit der intelligenten Steuerung Danfoss Icon™ für Ihre Warmwasser-Fußbodenheizung ​
  • Die umfassende Lösung wird über die Danfoss Ally™ App gesteuert, erhältlich im App Store und bei Google Play.​

Danfoss Ally™ passt perfekt zu Ihnen – unabhängig davon, ob Ihr Haus mit Heizkörpern, einer Warmwasser-Fußbodenheizung oder einer Kombination aus beiden beheizt wird.

Erfahren Sie mehr über unsere Danfoss Ally™ Smart-Home-Lösung

Unsere meistgesuchten Produkte

Adaptertyp
Antriebs Type
Anwendung
Anzeige Batterieladezustand niedrig
Ausgangsspannung [V] DC
Batterie Lebensdauer [Jahre]
Breite [mm]
Displaytyp
Farbe
Fenster offen-Modus
Frequenz Spannungsversorgung [Hz]
Funkstandard
Funktion
Geräuschpegel Heizung dB(A) JIS C 9612
Höhe [mm]
Kabellänge [m]
Kabeltyp
Kugeldruckprüfungstemperatur [°C]
Lagertemperatur [max.] [°C]
Lagertemperatur [min.] [°C]
Länge [mm]
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [mW]
Leistungsaufnahme, im Stand-by [W]
Messfrequenz
Regelung
Reglertyp HE
Sicherheitsklass
Softwareklasse
Spiendelbewegung
Sprachsteuerung
Systemintegration
Temperatureinstellbereich [°C] [max.]
Temperatureinstellbereich [°C] [min.]
Thermostat-Schutzklasse
Transporttemperatur [°C] [max.]
Transporttemperatur [°C] [min.]
Übertragung [m] [max.]
Übertragungsfrequenz [GHz]
Übertragungsleistung [mW] [max.]
Umgebungstemperatur [°C] [max.]
Umgebungstemperatur [°C] [min.]
Verschmutzungsgrad
Versorgungsbatterien
Versorgungsspannung [V] AC [max.]
Versorgungsspannung [V] AC [min.]
Wassertemperatur [°C] [max.]
Zulassungen
Danfoss Ally Gateway 014G2400
 
 
Radiators, water-based floor h
 
5 V
 
23.00 mm
KEIN DISPLAY
 
 
50 Hz
Zigbee
Control thermostat
 
95 mm
1.00 m
3 Leiter
 
60 °C
-20 °C
95 mm
 
2.0 W
 
 
 
 
A
 
Amazon Alexa; Apple Assistant;
Danfoss Ally™
35 °C
5 °C
20
60 °C
-20 °C
30 m
2.4 GHz
79.00 mW
55 °C
-10 °C
2
 
240 V
110 V
 
CE; IEEE; Zigbee
Danfoss Ally Radiator Thermostat EU B2B 014G2420
M30; RA
Elektromechanisch
Wohnbereich (Verschmutzungsgra
Ja
 
2 yr
 
LCD mit Hintergrundbeleuchtung
RAL 9016
Ja
 
Zigbee
 
<30
 
 
 
75 °C
 
 
 
3.0 mW
 
1 min
PID
Heizkörperthermostat
Type 1
A
Linear, bis zu 4,5 mm, max. 2
 
Danfoss Ally™
35 °C
5 °C
20
 
 
 
2.4 GHz
 
40 °C
0 °C
 
2 x 1,5 V AA-Alkaline Batterie
 
 
90 °C
Zigbee; CE; EAC