BFPM

Die Serie BFPM umfasst Danfoss-Ölpumpen, die mit einem hocheffizienten Permanentmagnetmotor ausgestattet und für die Verwendung an kleinen Ölbrennern in Wohngebäuden vorgesehen sind. Merkmale: Eine Steuerung für alle BFPM-Motorpumpen, automatische Erkennung der angeschlossenen BFPM-Motorpumpe, eingebaute Diagnosefunktionen, programmierbar für spezifische Anwendungen, PWM-Signal, geeignet für den Anschluss an elektronische Bauteile, modulierende Drehzahlregelung, eingebauter Membrandruckregler, der eine Selbstreinigung gewährleistet, Sicherheitsabschaltung über Magnetventil und einfache Filterkassette, deren Austausch nur 45 Sekunden in Anspruch nimmt.

Unsere meistgesuchten Produkte

1 oder 2 Stufe(n)
Abflachungen/Passfeder an der Welle
Anmerkungen
Anschlußstutzen
Antriebs Type
Anwendungstyp
Definitionspunkt [l/h]
Drehrichtung
Drehzahl [U/min] [max.]
Drehzahl [U/min] [min.]
Druck [bar] [max.]
Druck [bar] [min.]
Druck Kerosin [bar] [max.]
Druck Saugleitung [bar] [max.]
Düsenanschluss/Druckstutzen
Filterfläche [cm²]
Filterklasse [µm]
Filtertyp
Kapazitätsbereich [l/h] [max.]
Kapazitätsbereich [l/h] [min.]
Kapazitätsgruppe
Lagertemperatur [max.] [°C]
Lagertemperatur [min.] [°C]
Leistung [l/h]
Leistungsaufnahme Spule [W]
Medientemperatur [°C] [max.]
Medientemperatur [°C] [min.]
Menge je Verpackungseinheit
Ölpumpendrehzahl [op/min]
Öltyp
Saugleitung Vakuum [bar] [max.]
Schließfunktion
Schutzart
Serie
Spulenspannung [V] AC
Spulenstrom
Startdrehmoment [Nm] [max.]
Umgebungstemperatur [°C] [max.]
Umgebungstemperatur [°C] [min.]
Verpackungsgröße
Versorgung Spitzenspannung [V] [max.]
Versorgung Spitzenspannung [V] [min.]
Versorgungsspannung [V] [max.]
Versorgungsspannung [V] [min.]
Viskosität [cSt] [max.]
Viskosität [cSt] [min.]
Wellendurchmesser [mm]
Werkseinstellung Druck [bar]
Oil pump BFPM 61 L3 LE S, I-Pack 071N4106
Einstufig modulierend
1 flach
Drehrichtung und Düsen-/Drucka
2 Rohr
NC
Privat
2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
L
3,450 rpm
400 rpm
28.00 bar
5.00 bar
12 bar
2 bar
L
11.0 cm²
200
Patrone
24 L/h
0 L/h
0-24
70 °C
-20 °C
24.00 L/h
9 W
70 °C
0 °C
6 pc
3,450 cpm
Kerosin/leichtes Heizöl
0.4 bar
Abschaltung
IP40
BFPM
220 - 240
AC
0.10 Nm
70 °C
-20 °C
Multi-Pack
253.0 V
207.0 V
240.0 V
220.0 V
12.0 cSt
1.3 cSt
8.000 mm
32.0 bar
Complete control for MP 071N4053
 
 
BFPM
 
 
Privat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 °C
-20 °C
 
 
 
 
5 pc
 
 
 
 
 
BFPM
 
 
 
60 °C
0 °C
Industrieverpackung
253.0 V
207.0 V
240.0 V
220.0 V