1 oder 2 Stufe(n)
Abflachungen/Passfeder an der Welle
Anmerkungen
Anschlußstutzen
Antriebs Type
Anwendungstyp
Anzahl Phasen
Definitionspunkt [l/h]
Drehrichtung
Drehzahl [U/min] [max.]
Drehzahl [U/min] [min.]
Druck [bar] [max.]
Druck [bar] [min.]
Druck Kerosin [bar] [max.]
Druck max. Phase 2 [bar] [max.]
Druck Saugleitung [bar] [max.]
Düsenanschluss/Druckstutzen
Filterfläche [cm²]
Filterklasse [µm]
Filtertyp
Kapazitätsbereich [l/h] [max.]
Kapazitätsbereich [l/h] [min.]
Kapazitätsgruppe
Lagertemperatur [max.] [°C]
Lagertemperatur [min.] [°C]
Leistung [l/h]
Leistungsaufnahme Spule [W]
Medientemperatur [°C] [max.]
Medientemperatur [°C] [min.]
Menge je Verpackungseinheit
NO-Typ
Ölpumpendrehzahl [op/min]
Öltyp
Saugleitung Vakuum [bar] [max.]
Schließfunktion
Schutzart
Serie
Spulenspannung [V] AC
Spulenstrom
Startdrehmoment [Nm] [max.]
Umgebungstemperatur [°C] [max.]
Umgebungstemperatur [°C] [min.]
Verpackungsgröße
Versorgung Spitzenspannung [V] [max.]
Versorgung Spitzenspannung [V] [min.]
Versorgungsspannung [V] [max.]
Versorgungsspannung [V] [min.]
Viskosität [cSt] [max.]
Viskosität [cSt] [min.]
Wellendurchmesser [mm]
Werkseinstellung Druck [bar]
Werkseinstellung Druck Phase 2 [bar]