1 oder 2 Stufe(n)
Abflachungen/Passfeder an der Welle
Anmerkungen
Anschlußstutzen
Antriebs Type
Anwendungstyp
Anzahl Phasen
Definitionspunkt [l/h]
Drehrichtung
Drehzahl [U/min] [max.]
Drehzahl [U/min] [min.]
Druck [bar] [max.]
Druck [bar] [min.]
Druck Kerosin [bar] [max.]
Druck Saugleitung [bar] [max.]
Düsenanschluss/Druckstutzen
Filterfläche [cm²]
Filterklasse [µm]
Filtertyp
Kapazitätsbereich [l/h] [max.]
Kapazitätsbereich [l/h] [min.]
Kapazitätsgruppe
Lagertemperatur [max.] [°C]
Lagertemperatur [min.] [°C]
Leistung [l/h]
Leistungsaufnahme Spule [W]
Medientemperatur [°C] [max.]
Medientemperatur [°C] [min.]
Menge je Verpackungseinheit
Ölpumpendrehzahl [op/min]
Öltyp
Saugleitung Vakuum [bar] [max.]
Schließfunktion
Schutzart
Serie
Spulenspannung [V] AC
Spulenstrom
Startdrehmoment [Nm] [max.]
Umgebungstemperatur [°C] [max.]
Umgebungstemperatur [°C] [min.]
Verpackungsgröße
Versorgung Spitzenspannung [V] [max.]
Versorgung Spitzenspannung [V] [min.]
Versorgungsspannung [V] [max.]
Versorgungsspannung [V] [min.]
Viskosität [cSt] [max.]
Viskosität [cSt] [min.]
Wellendurchmesser [mm]
Werkseinstellung Druck [bar]
1
1 flach
Drehrichtung und Düsen-/Drucka
1 Rohr
NC
Privat
1
2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
L
3,450 rpm
2,400 rpm
15.00 bar
7.00 bar
12 bar
2 bar
L
13.0 cm²
200
Ring
24 L/h
0 L/h
0-24
70 °C
-20 °C
24.00 L/h
9 W
70 °C
0 °C
10 pc
3,450 cpm
Kerosin/leichtes Heizöl
0.4 bar
Abschaltung
IP40
BFP
220 - 230
AC
0.10 Nm
70 °C
-20 °C
Multi-Pack
253.0 V
207.0 V
230.0 V
220.0 V
12.0 cSt
1.3 cSt
8.000 mm
10.0 bar
1
1 flach
Drehrichtung und Düsen-/Drucka
1 Rohr
NC
Privat
1
2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
R
3,450 rpm
2,400 rpm
15.00 bar
7.00 bar
12 bar
2 bar
R
13.0 cm²
200
Ring
24 L/h
0 L/h
0-24
70 °C
-20 °C
24.00 L/h
9 W
70 °C
0 °C
10 pc
3,450 cpm
Kerosin/leichtes Heizöl
0.4 bar
Abschaltung
IP40
BFP
220 - 230
AC
0.10 Nm
70 °C
-20 °C
Multi-Pack
253.0 V
207.0 V
230.0 V
220.0 V
12.0 cSt
1.3 cSt
8.000 mm
10.0 bar
1
1 flach
Drehrichtung und Düsen-/Drucka
Privat
1
2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
R
3,450 rpm
2,400 rpm
15.00 bar
7.00 bar
12 bar
2 bar
R
13.0 cm²
200
Ring
24 L/h
0 L/h
0-24
70 °C
-20 °C
24.00 L/h
70 °C
0 °C
10 pc
3,450 cpm
Kerosin/leichtes Heizöl
0.4 bar
KEINE
BFP
0.10 Nm
70 °C
-20 °C
Multi-Pack
12.0 cSt
1.3 cSt
8.000 mm
10.0 bar