Die Danfoss Installer App ist kompatibel mit iOS und Android.
Lade Dir die App bei Google Play oder aus dem App Store herunter
Runterladen aus dem App Store
Runterladen aus Google Play Store
Deine Arbeit ist hart, das wissen wir. Und dass Du unter Zeitdruck stehst, wissen wir auch. Deshalb haben wir die Installer App entwickelt, ein Werkzeug, das Dich bei den täglichen Aufgaben unterstützt, unabhängig von der Größe Deiner Installationsvorhaben.
In der Installer App wirst Du Installationsanleitungen, digitale Tools und Produktinformationen finden, die Dir die Arbeit erleichtern werden. Durch schnelle Berechnungen von Heizkörpervoreinstellungen, hydraulischem Abgleich und vielem mehr wirst Du immer bestens gerüstet sein.
Die neue Version der Installer App verfügt jetzt über verbesserte Produktsuchfunktionen, Personalisierung und eine aktualisierte Benutzeroberfläche.
Erstelle eine Liste Deiner Kunden und Aufträge, speichere die Kontakt- und Gebäudedaten und führe dann Berechnungen für verschiedene Heizsysteme durch.
Stelle die richtigen Werte basierend auf Ventil, Fühler und Heizkörper oder Verteilertyp ein. Oder passe die Werte an Raumgröße und Wärmeverlust an. So wirst Du bei Wärmeabstrahlung, Durchfluss und Voreinstellung immer richtig liegen!
Damit kannst Du Druck, Durchfluss, Leistung, Temperatur (Werte oder Einheiten) berechnen, umrechnen oder prüfen.
Wähle die passende Zeitschaltuhr aus, um ein Danfoss- oder Fremdgerät zu ersetzen. Auch Installationsanleitungen sind verfügbar.
Stelle die richtige Heizleistung des Systems durch Durchflussberechnung sicher; basierend auf Ventiltyp, Einstellhandgriff des Ventils und gemessenem Druck.
Mit dieser Funktion kannst Du den Fußbodenheizungsverteiler wählen, System- und Raumparameter definieren und Räume in Kreisläufe unterteilen. Darüber hinaus kannst Du einen Bericht mit berechnetem Durchfluss, Pumpendruck, Vorlauftemperatur und Voreinstellung des Verteilers für einen einfachen hydraulischen Abgleich erstellen und mit anderen teilen.
Das Feuerungsautomat blinkt? Dann zuckt einfach Dein Smartphones aus und zielt mit der Kamera darauf, um das Blinkcode auszulesen. Sofort wird Dir die Lösung gezeigt. Gewußt wie!
Brennerkomponenten wechseln und die passenden Ersatzteile von Danfoss und Drittanbietern ist mit dem Konvertierungs-Tool kinderleicht und schnell. Auch einen Überblick über Produktupdates und Alternativen erhältst Du mit dem Konvertierungs-Tool.
Suchst Du Produktinformationen, Dokumentation und weitere Infos zu einem Produkt? Mit dem Produktfinder wird es Dir die Suche direkt in der App sehr einfach sein.