Danfoss Kleiner und Großer Schein zum hydraulischen Abgleich erwerben

Freitag, Oktober 02, 2020

Kleiner und großer Schein bestätigen Teilnahme an Schulungsprogram

Danfoss stellt Teilnehmern seiner kostenlosen Webinarreihe für Heiztechniker künftig den kleinen und großen Schein zum hydraulischen Abgleich aus. Die Scheine bestätigen die Teilnahme an Grundlagen- und Aufbaukursen zum hydraulischen Abgleich und können für den Erwerb von Fortbildungspunkten eingesetzt werden.

Webinarreihe Hydraulischer Abgleich

Danfoss verbindet sein kostenloses Hydraulik-Schulungsprogramm für Heiztechniker ab sofort mit der Möglichkeit zum Erwerb eines kleinen und großen Scheins zum hydraulischen Abgleich. Das Schulungsprogramm gliedert sich in zwei Kurspakete mit jeweils vier einstündigen Webinaren und vermittelt alle relevanten Kenntnisse über den hydraulischen Abgleich – von der korrekten Berechnung und Einstellung der Massenströme bis hin zum Abgleichnachweis für staatliche Förderprogramme. Nach Abschluss der Kurse 1 bis 4 erhalten Absolventen den kleinen Schein zum hydraulischen Abgleich; belegen sie zusätzlich die Kurse 5 bis 8, wird ihnen der große Schein ausgestellt. Beide Scheine dienen zur Bestätigung der Teilnahme am Kursprogramm.

KLEINER SCHEIN ZUM HYDRAULISCHEN ABGLEICH (Kurs 1-4)

Kurs 1: Hydraulischer Abgleich... endlich verständlich!
   01.03.22 um 16:00 - Hier zur Anmeldung

Kurs 2: Hydraulischer Abgleich - statisch, dynamisch, automatisch - die Theorie
   02.03.22 um 16:00 - Hier zur Anmeldung

Kurs 3: Hydraulischer Abgleich - Funktion und Prozess im Praxisanwendungen
    03.03.22 um 16:00 - Hier zur Anmeldung

Kurs 4: Berechnung von Heizungsanlagen mit DanBasic 7
    08.03.22 um 16:00 - Hier zur Anmeldung

GROßER SCHEIN ZUM HYDRAULISCHEN ABGLEICH (Kurs 1-9)

Kurs 5: Eine besondere Herausforderung: die Fußbodenheizung im Bestand
    09.03.22 um 16:00 - Hier zur Anmeldung

Kurs 6: Forderung für die Förderung - Nachweis für den hydraulischen Abgleich
    10.03.22 um 16:00 - Hier zur Anmeldung

Kurs 7: Dynamischer Abgleich im Bestand
    15.03.22 um 16:00 - Hier zur Anmeldung

Kurs 8: Hydraulischer Abgleich von Einrohranlagen im Bestand
    16.03.22 um 16:00 - Hier zur Anmeldung

Kurs 9: Die Zukunft ist hydraulisch abgeglichen - der automatische Abgleich
    17.03.22 um 16:00 - Hier zur Anmeldung

Weitere Termine finden Sie in unserem Schulungskalender HIER