Grüne Renovierungen und Energieeffizienz

Für 40 % des weltweiten Energieverbrauchs sind Gebäude verantwortlich. Fast die Hälfte des gesamten Energieverbrauchs der Menschheit geht in unsere Haushalte. Wir müssen um vieles intelligenter heizen und aus weniger mehr herausholen, um dem Klimawandel die Stirn zu bieten. Hier erhalten Sie einen tieferen Einblick in die Lösungen, die eine umweltfreundliche Renovierung von Gebäuden durch Optimierung der Energieeffizienz im gesamtem Heizsystem ermöglichen. Diese reichen von der Wärmequelle bis zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizungen in den einzelnen Räumen.

Grüne Renovierungen und Energieeffizienz 6 Ergebnisse