Die Servicebaureihe BFP Diamond von Danfoss bietet größtmögliche Flexibilität in der Auswahl der Funktionen und der Anschlüsse. Sie eignet sich daher bestens als Austauschpumpe und kann sowohl Danfoss OEM-Pumpen als auch die Typen anderer Hersteller ersetzen.
In den letzten Jahren haben sich die Anwendungsbedingungen bei Ölbrennern zunehmend verändert. Sie arbeiten unter höherem Druck und sind stärker gedämmt, teilweise um die Lärmbelastung zu reduzieren, aber auch um Energie einzusparen. Dies führt jedoch zu erschwerten Betriebsbedingungen für die Pumpen.
Die BFP-Service-Ölpumpe der Diamond Serie ist im Innern ausgestattet mit moderner Diamond-Like-Carbon-Technologie (DLC), einer diamantähnlichen Kohlenstoffbeschichtung. Diese Technologie verbessert den Schmiereffekt zwischen dem Pumpengehäuse und der Welle und bietet maximalen Verschleißwiderstand und optimale Haltbarkeit, selbst unter extremen Bedingungen:
Weiterhin ist im Danfoss Pumpen Programm noch die RSA-Pumpe für mittlere bis größere Ölbrenner enthalten. Somit wird ein Programm angeboten, das dem Markt Ölbrennerpumpen von kleinen bis zu großen Leistungen zur Verfügung stellt.
Alle Danfoss Ölpumpen erfüllen in Bezug auf Abmessungen und Sicherheitsfunktionen, soweit an oder in die Pumpe eingebaut, die entsprechenden DIN-, EN- oder ISO Normen.
Für eventuelle Einstell- oder Servicearbeiten an der BFP Pumpe wird nur ein Werkzeug benötigt. So sind alle Stopfen und erforderlichen Schrauben für einen 4 mm Inbusschlüssel versehen.
Und HIER finden Sie noch die Austauschliste zu den aktuellen TOP35-Erstausrüsterpumpen.