Brennerkomponenten

Mittwoch, April 29, 2020

Übersicht Brennerportfolio

Ölpumpen und Filter

Danfoss führt Ölpumpen für häusliche und gewerbliche Anwendungen aus. Die Diamond-Baureihe bietet die leistungsstärksten Servicepumpen, ausgestattet mit diamantähnlicher Kohlenstofftechnologie.

Hier zum Vergleich von Ölpumpen

Öldüsen

Danfoss bietet Öldüsen aus Messing oder Stahl für alle üblichen Brennersysteme sowie auch Spezialdüsen für verschiedene Anwendungen, Medien und Emissionsbereiche an.

Hier zum Vergleich von Öldüsen

Zündeinheiten

Die Zündeinheiten der Serie EBI 4 entsprechen den Richtlinien RoHS sowie WEEE und erfüllen die EMV-Norm gemäß EN 55014-1 und -2. 

Hier zum Vergleich von Zündeinheiten

Ölfeuerungsautomaten und Fotozellen

Die Danfoss OBC Ölfeuerungsautomaten werden zur Steuerung und Überwachung von 1- oder 2-stufigen Brennern mit oder ohne Ölvorwärmer verwendet.

Hier zum Vergleich von Ölfeuerungsautomaten

Ölvorwärmer

Für optimal vorgewärmtes Öl und konstante Bedingungen in der Öldüse empfiehlt Danfoss die Ölvorwärmer FPHB und FPHE mit PTC-Heizung.

Hier zum Vergleich von Ölvorwärmer

 

Immer auf dem neuesten Stand sein? 

Danfoss bietet regelmäßig eigene Webinare zur modernen Feuerungstechnik und Entwicklung des Ölwärmemarkts oder zusammen mit Partnern.

Termine finden Sie in unserem Webinarkalender.

Die Welt der Danfoss Düsen und die Installer App

Was macht Danfoss Öldüsen aus und wie werden Sie eingesetzt? Lernen Sie die nützlichen Funktionen der Danfoss Installer App kennen und wie diese Ihnen bei Ihrer Arbeit helfen kann.

Danfoss BFP21 Diamond Servicepumpe und die Installer App

Lösen Sie Probleme bei schwersten Bedingungen mit der haltbarsten und langlebigsten Servicepumpe aller Zeiten, ausgestattet mit diamantähnlicher Kohlenstofftechnologie. Lernen Sie die nützlichen Funktionen der Danfoss Installer App kennen und wie diese Ihnen bei Ihrer Arbeit helfen kann.

 

 

Softwaretools und Apps

Konvertierungstool für Brennerkomponenten

Tauschen Sie Brennerkomponenten mit Danfoss aus - finden Sie Ihr Ersatzteil in Sekundenschnelle.

Hier zum Konvertierungstool

Installer App

In der Installer App finden Sie das Öl-Brenner-Tool,-einen Blink-Code-Leser für Feuerungsautomaten für Fehleranalyse und mögliche Fehlerbehebung- sowie das o.g. Konvertierungstool und Support-Videos.

Im App Store öffnen
In Google Play öffnen

Ölbrennerdüsenkalkulator

Verwenden Sie den Öldüsenkalkulator, um Durchsatz, Effizienz und Größe der Danfoss Öldüsen zu berechnen. Die Berechnungen basieren auf Standard-Heizöl (HEL).

Kalkulator herunterladen (xls)

 

Verpassen Sie nicht die aktuellsten Neuigkeiten

Wollen Sie der Erste sein, der über Trends, Trainings, und Produkte informiert ist? Dann sind Sie nur einen Klick davon entfernt. Erfahren Sie wie wir Ihnen dabei helfen Ihren Alltag zu erleichtern.

Halten Sie mich auf dem Laufenden