Danfoss Icon Midi-Shunt-Modell

Der kompakte Midi-Shunt ist für den Einkreisbetrieb vormontiert, für eine Wandmontage vorbereitet und wird mit Verbindern für einen Rohranschluss geliefert. Er wird mit Danfoss IconTM (230 V) geliefert und beinhaltet Pumpe, Temperaturfühler, Verbinder und Rückwand. Gesteuert durch FTC-Temperaturfühler und Danfoss IconTM (230 V).

Unsere meistgesuchten Produkte

Antriebs Type
Energieklasse der Pumpe
IP-Schutzklasse
Kesselrelais
Kühlung
Pumpenrelais
Standby Relais
Wochenplan
Mischergruppe 1 Heizkreis 088U0181
TWA-A 24V NC
A
IP 30
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Mischergruppe 2 Heizkreise 088U0182
TWA-A 24V NC
A
IP 30
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Mischergruppe 3 Heizkreise 088U0183
TWA-A 24V NC
A
IP 30
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja