Unsere meistgesuchten Produkte

Adaptives Lernen
Bodenfühler erhältlich
Dual-Modus
Eingang für Abwesenheitsfunktion
Eingang für Kühlung
Funkübertragung [m] [max.]
Geräuschloses Schalten
IP-Schutzklasse
Montage
NC/NO
Passt in die verschiedensten Schalterrahmen
PWM
Reglertyp HE
Schnittstellen
Stellantrieb am Heizkörper
Tastensteuerung
Temperaturabsenkungstaste
Temperaturbegrenzung
Temperatureinstellbereich [°C] [max.]
Temperatureinstellbereich [°C] [min.]
Temperaturregelung
Thermische Rückführung
Übertragungsfrequenz [MHz]
Ventiltest
Versorgungsbatterien
Wochenprogramme
Icon RT-AP, Funk, Display + Infrarot-Fü. 088U1082
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
30 m
Ja
IP 21
Aufputz
Ja
No
Ja
Funk Raumthermostat mit Displa
Funk
Ja
Ja
No
Ja
35 °C
5 °C
Ja
No
868.60 MHz
Ja
2 x 1,5 V AA-Alkaline Batterie
Ja